MAX14763
量产超摆幅、低导通电阻模拟开关
±25V超摆幅开关,简化电源设计
- 产品模型
- 2
概述
- 简化电源需求
- +3.0V至+5.5V供电范围
- -25V至+25V信号范围
- 高性能
- 1Ω (最大值)或2Ω (最大值)低导通电阻
- 低至2.4mΩ (典型值)和5.1mΩ (典型值)的RON平坦度
- MAX14759可通过500mA (最大值)电流
- 热关断保护
- -40°C至+85°C 工作温度范围
- 宽带:100MHz (典型值)
- 高达2kV的ESD保护
- 节省电路板空间
- 小尺寸8引脚和10引脚TDFN封装
MAX14759/MAX14761/MAX14763模拟开关允许通过超出其电源电压摆幅的双极性信号,器件采用+3.0V至+5.5V电源供电,支持-25V至+25V的信号范围。
MAX14759为单路单刀单掷(SPST)模拟开关,MAX14761为双路SPST模拟开关,MAX14763则为单路单刀双掷(SPDT)模拟开关。
MAX14759具有1Ω (最大值)导通电阻和±200nA (最大值)导通漏电流。MAX14761/MAX14763具有2Ω (最大值)导通电阻和±100nA (最大值)导通漏电流。较低的导通电阻和较宽频带非常适合数字和模拟信号切换电路。
MAX14759/MAX14763提供8引脚(3mm x 3mm) TDFN封装,MAX14761提供10引脚(3mm x 3mm) TDFN封装。这些器件能够工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- ATE系统
- 音频信号路由和切换
- CAN总线终端开关
- 工业测量系统
- 仪表系统
- 医疗系统
- 光中继替代方案
- RS-485端接开关
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX14763ETA+ | 8-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX14763ETA+T | 8-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14763的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论