概览

优势和特点

  • +3V至+5.5V输入电源范围
  • 用于评估单通道/双通道开关
  • ±25V电压信号输入范围
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX147xx评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于评估MAX14759和MAX14760系列超摆幅开关。评估板带有8引脚和10引脚TDFN表面贴封装的焊盘,可用于评估开关系列中的任何一款。这些开关采用+3V至+5.5V单电源供电。
评估板在U1位置预安装了MAX14759单通道开关。该评估板还可用于评估MAX14760–MAX14764。

应用

  • ATE系统
  • 音频信号路由和切换
  • CAN总线终端开关
  • 工业测量系统
  • 仪表系统
  • 医疗系统
  • 光中继替代方案
  • RS-485端接开关