MAX1437B

量产

八路、12位、50Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出

功能兼容于MAX1437,但具有更小尺寸

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 优异的动态性能
    • 5.3MHz时具有70.2dB SNR
    • 5.3MHz时具有98dBc SFDR
    • 5.3MHz时具有82dB通道隔离度
  • 超低功耗
    • 每通道96mW (正常工作)
  • 串行LVDS输出
  • 可通过引脚选择LVDS/SLVS (可调整低压信号)模式
  • LVDS输出支持最长30英寸的FR-4背板连接
  • 针对数字信号完整性的测试模式
  • 全差分模拟输入
  • 较宽的差分输入电压范围(1.4VP-P)
  • 片内1.24V精密带隙基准
  • 时钟占空比均衡器
  • 结构紧凑、带有裸焊盘的68引脚TQFN封装
  • 可提供评估板(请定购MAX1437BEVKIT)

MAX1437B为8路、12位模/数转换器(ADC),具有全差分输入,流水线架构,可对全差分信号进行数字误差校准。该ADC设计用于低功耗、高动态性能的医学成像设备和数字通信产品。MAX1437B采用1.8V单电源供电,功耗仅为768mW (每通道96mW)。输入频率5.3MHz时,信噪比(SNR)可达70.2dB (典型值)。除了自身的低功耗特性外,MAX1437B还在空闲周期提供关断模式。

内部1.24V高精度带隙基准用于设置ADC的满量程输入范围,灵活的基准架构允许使用外部基准,以满足更高精度或不同差分输入电压范围的要求。该基准架构专门针对低噪声特性进行优化。

单端时钟用于控制转换过程。内部占空比均衡器可在较大范围内补偿时钟占空比的变化。片内PLL生成高速串行低电压差分信号(LVDS)时钟。

MAX1437B具有自对齐数据、时钟以及帧对齐信号串行LVDS输出。输出数据以二进制补码格式表示。

MAX1437B采样率高达50Msps。该器件提供带裸焊盘的小尺寸10mm x 10mm x 0.8mm、68引脚TQFN封装,工作于扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。

应用

  • 仪表
  • 多路通信
  • 超声和医学成像

MAX1437B
八路、12位、50Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1437B:功能框图
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
模数转换器(ADC) 5
MAX1436B 量产 八路、12位、40Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1438 量产 八路、12位、65Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1436 八路、12位、40Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1434 量产 八路、10位、50Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1437 过期 八路、12位、50Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1437B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览