MAX1403
量产+3V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC
+3V工作,具有最高线性度的18位Σ-Δ
- 产品模型
- 3
概述
- 18位分辨率、Σ-Δ ADC
- 16位精度,无失码性能高达480sps
- 用于传感器激励的匹配板载电流源(200µA)
- 低静态电流
- 250µA(工作模式)
- 2µA(关断模式)
- 3个全差分或5个伪差分信号输入通道
- 2个额外的全差分校准通道/辅助输入通道
- 可编程增益和失调
- 全差分基准电压源输入
- 连续转换或按命令转换
- 自动通道扫描和连续数据输出模式
- 采用+2.7V至+3.6V的模拟和数字电源供电
- SPI™/QSPI™兼容型3线串行接口
- 28引脚SSOP封装
MAX1403 18位、低功耗、多通道、串行输出模数转换器(ADC)具有用于传感器激励的匹配200µA电流源。该ADC使用带有数字抽取滤波器的Σ-Δ调制器来实现16位精度。借助数字滤波器的用户可选抽取系数,可通过降低转换分辨率来提高输出数据速率。在高达480sps的输出数据速率下实现了真正的16位性能。此外,可以对调制器采样频率进行优化,以充分降低功耗或提高吞吐速率。MAX1403采用+3V电源供电。
该器件提供三个可独立编程的全差分输入通道,增益范围介于+1V/V和+128V/V之间。此外,它可以补偿高达所选满量程范围117%的折合到输入端的直流失调。这三个差分通道也可以配置为用作五个伪差分输入通道。提供两个额外的全差分系统校准通道用于增益和失调误差校正。
MAX1403可配置为按顺序扫描所有信号输入,并通过串行接口以很低的通信开销提供结果。当与2.4576MHz或1.024MHz主时钟一起使用时,可以对数字抽取滤波器进行编程,以在线路频率和相关谐波下在频率响应中产生零点,从而确保无需进一步的后置滤波也能获得出色的线路抑制性能。
MAX1403采用28引脚SSOP封装。
应用
- 环路供电系统
- 便携式工业仪器仪表
- 便携式电子秤
- 压力传感器和转换器
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1403CAI+ | SSOP | ||
| MAX1403EAI+ | SSOP | ||
| MAX1403EAI+T | SSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX1403EAI+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1403的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论