MAX13330

量产

汽车DirectDrive®耳机放大器,提供输出保护和诊断功能

业内首款汽车耳机放大器,提供高达45V的输出保护和短路故障诊断

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 4V至5.5V单电源供电
  • 2MHz电荷泵可避免AM无线电干扰
  • 以地为参考的输出,省去庞大的隔直电容
  • 输出对地短路或对电池(VBAT可达+45V)短路保护,抛负载保护
  • 短路诊断输出
  • 可调增益(MAX13331)或固定的-1.5V/V增益(MAX13330)
  • 能够以1%的THD+N为每路32Ω负载提供135mW的功率
  • 低至0.01%的THD+N
  • 集成咔嗒/噼噗声抑制
  • 较高的PSRR省去了LDO
  • 输出电容不会导致低频响应失真
  • 输出引脚具有±15kV的人体模式ESD保护
MAX13330
汽车DirectDrive®耳机放大器,提供输出保护和诊断功能
MAX13330、MAX13331:典型应用电路
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
MAX13331EVKIT

MAX13330和MAX13331评估板

特性和优点

  • 无需隔直电容
  • 4V至5.5V单电源供电
  • 可调节增益(MAX13331)
  • 每通道可向32Ω负载提供125mW功率(THD+N为0.01%)
  • 关断控制
  • 极其紧凑的解决方案
  • 小外型(1.2mm,最大值)设计
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试的表贴电路板

产品详情

MAX13331评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表贴电路板,用于评估MAX13331 DirectDrive®立体声耳机放大器。DirectDrive技术省去了放大器输出端与耳机之间的两个大容量隔直电容。MAX13331评估板输入端带有2个RCA插孔,输出端有一个3.5mm的耳机插孔,便于电路板的连接。

MAX13331评估板还可用来评估MAX13330 IC,只需更换U1 IC。

应用

  • 汽车娱乐系统
  • 汽车后排座娱乐系统

MAX13331EVKIT
MAX13330和MAX13331评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13330的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览