概览

优势和特点

  • 无需隔直电容
  • 4V至5.5V单电源供电
  • 可调节增益(MAX13331)
  • 每通道可向32Ω负载提供125mW功率(THD+N为0.01%)
  • 关断控制
  • 极其紧凑的解决方案
  • 小外型(1.2mm,最大值)设计
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试的表贴电路板

产品详情

MAX13331评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表贴电路板,用于评估MAX13331 DirectDrive®立体声耳机放大器。DirectDrive技术省去了放大器输出端与耳机之间的两个大容量隔直电容。MAX13331评估板输入端带有2个RCA插孔,输出端有一个3.5mm的耳机插孔,便于电路板的连接。

MAX13331评估板还可用来评估MAX13330 IC,只需更换U1 IC。

应用

  • 汽车娱乐系统
  • 汽车后排座娱乐系统