MAX13013
量产+1.2V至+3.6V、0.1µA、100Mbps、单/双/四路电平转换器
100Mbps、双向电平转换器,无需定向控制引脚
- 产品模型
- 2
概述
- 确保100Mbps数据速率
- 双向电平转换
- MAX13013 (单)
- MAX13014 (双)
- MAX3023 (四)
- VL最低可工作在+1.2V
- 禁止状态下仅消耗0.1µA电源电流
- 低静态电流(0.1µA)
- UCSP、SC70、SOT23和TSSOP封装
MAX13013/MAX13014/MAX3023是单/双/四路电平转换器,在多电压系统中提供必需的电平转换,实现100Mbps数据传输。外加电压VCC和VL设置器件两侧的逻辑电平。VL侧的逻辑信号转换成VCC侧更高电压的逻辑信号,反之亦然。
MAX13013是单路电平转换器,MAX13014是双路电平转换器,MAX3023 (UCSP™封装)是四路电平转换器,它们都具有使能(EN)输入。MAX3023 (TSSOP封装)四路电平转换器具有使能和使能输入端。禁用时,每个器件两侧所有的输入/输出都是三态,VCC电源电流减小至0.03µA,VL电源电流减小至0.1µA。VL高于1.8V时,这些器件都能保证以100Mbps数据速率工作。
MAX13013/MAX13014/MAX3023的电源电压范围VCC为+1.65V至+3.6V,VL为+1.2V至(VCC - 0.4V),非常适合低电压ASIC/可编程逻辑器件(PLD)与较高电压系统之间的数据传输。MAX13013提供3 x 2 UCSP和6引脚SC70封装;MAX13014提供3 x 3 UCSP和8引脚SOT23封装;MAX3023提供4 x 3 UCSP和14引脚TSSOP封装。所有器件工作在扩展级温度范围:-40°C至+85°C。
应用
- 蜂窝电话
- CMOS逻辑电平转换
- 全球定位系统(GPS)
- 低电压ASIC电平转换
- 便携式通信设备
- 便携式POS系统
- SPI™和MICROWIRE™电平转换
- 电信设备
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
| MAX13013EXT+ | Single Chip Package | ||
| MAX13013EXT+T | Single Chip Package |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13013的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论