MAX12931

推荐用于新设计

双通道数字隔离器

降低功耗、提高瞬态抗扰性

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可靠的数字信号电隔离
  • 可承受5kVRMS达60s (VISO),宽体
  • 可承受3.75kVRMS达60s (VISO),窄体
  • 连续承受848VRMSS (VIOWM),宽体
  • 连续承受445VRMS (VIOWM),窄体
  • GNDA和GNDB之间可承受±10kV浪涌,1.2/50μs波形
  • 高CMTI (50kV/µs,典型值)
  • 多种选项,支持较宽应用范围
    • 2种数据率(25Mbps/150Mbps)
    • 2种通道方向配置
    • 2种默认状态(高或低电平)
  • 低功耗
    • 1.3mW @ 1Mbps/通道,VDD = 3.3V
    • 3.3mW @ 100Mbps/通道,VDD = 1.8V
  • MAX12931
    双通道数字隔离器
    MAX129309073.png
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
    MAX12931BSEVKIT

    MAX12930和MAX12931评估板

    特性和优点

    • 较宽传输数据率范围(从DC至150Mbps)
    • 相同方向两路单向通道(MAX12930)或相对方向两路单向通道(MAX12931)
    • SMA连接器便于连接外部设备
    • 1.71V至5.5V较宽输入电源范围
    • 有保证的高达3.75kVRMS隔离(窄体SOIC封装),达60s
    • 有保证的高达5kVRMS隔离(宽体SOIC封装),达60s

    产品详情

    MAX12930/MAX12931评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX12930或MAX12931双通道数字隔离器。提供三种类型的评估板,以支持窄体和宽体封装的器件。两款电路板已经完全装配并经过测试,每款带有MAX12931窄体或MAX12931宽体隔离器;第三款通用电路板的U1未安装,允许用户从窄体MAX12930/MAX12931隔离器系列中选择一款器件。

    评估板应由两个独立的隔离电源供电,标称输出范围为1.71V至5.5V。为评估器件在两侧无任何隔离条件下的电气参数,也可使用单电源供电。

    MAX1293XSEVKIT#的U1未安装器件,支持以下数字隔离器:MAX12930BASA+、MAX12930CASA+、MAX12930EASA+、MAX12930FASA+、MAX12931BASA+、MAX12931CASA+、MAX12931EASA+、MAX12931FASA+

    应用

    • 电池管理
    • 工业自动化现场通信
    • 通用隔离应用
    • 隔离型RS232、RS-485/RS-422、CAN
    • 医疗系统

    MAX12930FEVKIT

    MAX12930/MAX12931评估套件

    特性和优点

    • 数据传输速率范围宽(从DC到150Mbps)
    • 提供两个相同方向的单向通道(MAX12930)或两个相反方向的单向通道(MAX12931)
    • SMA连接器便于轻松连接到外部设备
    • 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
    • 确保提供高达3kVRMS隔离(对于窄体SOIC封装),持续60s
    • 确保提供高达5kVRMS隔离(对于宽体SOIC封装),持续60s

    产品详情

    MAX12930/MAX12931评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX12930或MAX12931双通道数字隔离器。提供两种类型的评估板以支持窄体和宽体封装类型。

    该评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。

    MAX1293XEVKIT#配有U1并支持以下数字隔离器:MAX12930BASA+、MAX12930CASA+、MAX12930EASA+、MAX12930FASA+、MAX12931BASA+、MAX12931CASA+、MAX12931EASA+、MAX12931FASA+、MAX12931BAWE+

     

    应用

    • 电池管理
    • 工业自动化现场通信
    • 通用隔离应用
    • 隔离型RS232、RS-485/RS-422、CAN
    • 医疗系统

    MAX12931EEVKIT

    MAX12930/MAX12931评估套件

    特性和优点

    • 数据传输速率范围宽(从DC到150Mbps)
    • 提供两个相同方向的单向通道(MAX12930)或两个相反方向的单向通道(MAX12931)
    • SMA连接器便于轻松连接到外部设备
    • 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
    • 确保提供高达3kVRMS隔离(对于窄体SOIC封装),持续60s
    • 确保提供高达5kVRMS隔离(对于宽体SOIC封装),持续60s

    产品详情

    MAX12930/MAX12931评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX12930或MAX12931双通道数字隔离器。提供两种类型的评估板以支持窄体和宽体封装类型。

    该评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。

    MAX1293XEVKIT#配有U1并支持以下数字隔离器:MAX12930BASA+、MAX12930CASA+、MAX12930EASA+、MAX12930FASA+、MAX12931BASA+、MAX12931CASA+、MAX12931EASA+、MAX12931FASA+、MAX12931BAWE+

     

    应用

    • 电池管理
    • 工业自动化现场通信
    • 通用隔离应用
    • 隔离型RS232、RS-485/RS-422、CAN
    • 医疗系统

    MAX12930EEVKIT

    MAX12930/MAX12931评估套件

    特性和优点

    • 数据传输速率范围宽(从DC到150Mbps)
    • 提供两个相同方向的单向通道(MAX12930)或两个相反方向的单向通道(MAX12931)
    • SMA连接器便于轻松连接到外部设备
    • 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
    • 确保提供高达3kVRMS隔离(对于窄体SOIC封装),持续60s
    • 确保提供高达5kVRMS隔离(对于宽体SOIC封装),持续60s

    产品详情

    MAX12930/MAX12931评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX12930或MAX12931双通道数字隔离器。提供两种类型的评估板以支持窄体和宽体封装类型。

    该评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。

    MAX1293XEVKIT#配有U1并支持以下数字隔离器:MAX12930BASA+、MAX12930CASA+、MAX12930EASA+、MAX12930FASA+、MAX12931BASA+、MAX12931CASA+、MAX12931EASA+、MAX12931FASA+、MAX12931BAWE+

     

    应用

    • 电池管理
    • 工业自动化现场通信
    • 通用隔离应用
    • 隔离型RS232、RS-485/RS-422、CAN
    • 医疗系统

    MAX12931BWEVKIT

    MAX12930/MAX12931评估套件

    特性和优点

    • 数据传输速率范围宽(从DC到150Mbps)
    • 提供两个相同方向的单向通道(MAX12930)或两个相反方向的单向通道(MAX12931)
    • SMA连接器便于轻松连接到外部设备
    • 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
    • 确保提供高达3kVRMS隔离(对于窄体SOIC封装),持续60s
    • 确保提供高达5kVRMS隔离(对于宽体SOIC封装),持续60s

    产品详情

    MAX12930/MAX12931评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX12930或MAX12931双通道数字隔离器。提供两种类型的评估板以支持窄体和宽体封装类型。

    该评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。

    MAX1293XEVKIT#配有U1并支持以下数字隔离器:MAX12930BASA+、MAX12930CASA+、MAX12930EASA+、MAX12930FASA+、MAX12931BASA+、MAX12931CASA+、MAX12931EASA+、MAX12931FASA+、MAX12931BAWE+

     

    应用

    • 电池管理
    • 工业自动化现场通信
    • 通用隔离应用
    • 隔离型RS232、RS-485/RS-422、CAN
    • 医疗系统

    MAX12931FEVKIT

    MAX12930/MAX12931评估套件

    特性和优点

    • 数据传输速率范围宽(从DC到150Mbps)
    • 提供两个相同方向的单向通道(MAX12930)或两个相反方向的单向通道(MAX12931)
    • SMA连接器便于轻松连接到外部设备
    • 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
    • 确保提供高达3kVRMS隔离(对于窄体SOIC封装),持续60s
    • 确保提供高达5kVRMS隔离(对于宽体SOIC封装),持续60s

    产品详情

    MAX12930/MAX12931评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX12930或MAX12931双通道数字隔离器。提供两种类型的评估板以支持窄体和宽体封装类型。

    该评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。

    MAX1293XEVKIT#配有U1并支持以下数字隔离器:MAX12930BASA+、MAX12930CASA+、MAX12930EASA+、MAX12930FASA+、MAX12931BASA+、MAX12931CASA+、MAX12931EASA+、MAX12931FASA+、MAX12931BAWE+

     

    应用

    • 电池管理
    • 工业自动化现场通信
    • 通用隔离应用
    • 隔离型RS232、RS-485/RS-422、CAN
    • 医疗系统

    MAX1293XSEVKIT

    MAX12930和MAX12931评估板

    特性和优点

    • 较宽传输数据率范围(从DC至150Mbps)
    • 相同方向两路单向通道(MAX12930)或相对方向两路单向通道(MAX12931)
    • SMA连接器便于连接外部设备
    • 1.71V至5.5V较宽输入电源范围
    • 有保证的高达3.75kVRMS隔离(窄体SOIC封装),达60s
    • 有保证的高达5kVRMS隔离(宽体SOIC封装),达60s

    产品详情

    MAX12930/MAX12931评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX12930或MAX12931双通道数字隔离器。提供三种类型的评估板,以支持窄体和宽体封装的器件。两款电路板已经完全装配并经过测试,每款带有MAX12931窄体或MAX12931宽体隔离器;第三款通用电路板的U1未安装,允许用户从窄体MAX12930/MAX12931隔离器系列中选择一款器件。

    评估板应由两个独立的隔离电源供电,标称输出范围为1.71V至5.5V。为评估器件在两侧无任何隔离条件下的电气参数,也可使用单电源供电。

    MAX1293XSEVKIT#的U1未安装器件,支持以下数字隔离器:MAX12930BASA+、MAX12930CASA+、MAX12930EASA+、MAX12930FASA+、MAX12931BASA+、MAX12931CASA+、MAX12931EASA+、MAX12931FASA+

    应用

    • 电池管理
    • 工业自动化现场通信
    • 通用隔离应用
    • 隔离型RS232、RS-485/RS-422、CAN
    • 医疗系统

    MAX12931BSEVKIT
    MAX12930和MAX12931评估板
    MAX12930FEVKIT
    MAX12930/MAX12931评估套件
    MAX12931EEVKIT
    MAX12930/MAX12931评估套件
    MAX12930EEVKIT
    MAX12930/MAX12931评估套件
    MAX12931BWEVKIT
    MAX12930/MAX12931评估套件
    MAX12931FEVKIT
    MAX12930/MAX12931评估套件
    MAX1293XSEVKIT
    MAX12930和MAX12931评估板

    参考电路

    MAXREFDES145 Reference Design Block Diagram
    MAXREFDES145 参考设计

    8-Channel IO-Link Master

    特性和优点

    • Fully IO-Link Version 1.1 Compliant
    • TEConcept IO-Link Master Stack
    • Easy-to-Use TEConcept TC Tool
    • 8 IO-Link Master Ports
    • Ships with All Cables Needed
    • Field Update Programmable

    Competitive Advantages

    • Simultaneous 8-Port Operation
    • Easy-to-Use GUI
    • IODD Import
    MAXREFDES145
    8-Channel IO-Link Master
    MAXREFDES145 Reference Design Block Diagram
    MAXREFDES145
    MAXREFDES145 System Board

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX12931的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览