MAX1213
1.8V、12位、170Msps ADC,用于宽带系统
引脚兼容的170Msps至250Msps、12位/10位/8位ADC系列产品,提供业内最佳的动态特性
概述
- 170Msps的转换速率
 - -68dBFS的低噪声基底
 - 卓越的低噪声特性
- fIN = 65MHz时SNR = 65.8dB
 - fIN = 250MHz时SNR = 64.5dB
 
 - 卓越的动态范围
- fIN = 65MHz时SFDR = 76.5dBc
 - fIN = 250MHz时SFDR = 72.9dBc
 
 - fNOTCH = 22MHz时NPR为59.5dB,噪声带宽为28.8MHz
 - 1.8V单电源
 - fSAMPLE = 170MHz,fIN = 65MHz时功耗为788mW
 - 片内采样保持放大器
 - 内置1.23V带隙基准
 - 片内可选择的除2时钟输入
 - 带有数据时钟输出的LVDS数字输出
 - 可提供MAX1213的评估板
 
MAX1213是单片、12位、170Msps的模数转换器(ADC),经过优化,在300MHz的高IF频率时仍具有卓越的动态性能。本产品的转换速率高达170Msps,功耗仅788mW。
在170Msps速率下并且输入频率达250MHz时,MAX1213的无杂散动态范围(SFDR)为72.9dBc。它在10MHz时高达66.2dB的信噪比(SNR)能够在输入频率高达250MHz时仍然保持平坦(在2dB之内)。这款ADC具有-68dBFS这样极好的低噪声基底,这使它十分适用于线缆首端接收器和蜂窝基站收发器中的功率放大器预失真等宽带应用。
MAX1213需要1.8V单电源供电。模拟输入设计为差分或者单端工作,可以使用AC或者DC耦合。这款ADC还具有可选择的片内除2时钟电路,用户可以使用高达340MHz的时钟频率,这有助于减小输入时钟源的相位噪声。推荐使用低电压差分信号(LVDS)采样时钟以实现最佳性能。转换器的数字输出是兼容LVDS的,数据格式可以选择采用二进制补码或者偏移二进制码。
MAX1213采用68引脚的QFN封装,具有裸露焊盘(EP),工作在工业温度范围内(-40°C至+85°C)。
该系列产品的8位、10位和12位高速ADC的完整选择(带和不带输入缓冲器)参见完整数据资料中的Pin-Compatible Versions表。
应用
- 基站功放线性化调节
 - 电缆头接收器
 - 通信测试设备
 - 雷达及卫星子系统
 - 无线及有线宽带通信
 
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
设计笔记 3
技术文章 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 | 
|---|---|---|
| 模数转换器(ADC) 9 | ||
| MAX1124 | 量产 | 1.8V、10位、250Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统 | 
| MAX1123 | 量产 | 1.8V、10位、210Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统 | 
| MAX1122 | 1.8V、10位、170Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统 | |
| MAX1121 | 1.8V、8位、250Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统 | |
| MAX1215N | 1.8V、12位、250Msps ADC,用于宽带系统 | |
| MAX1214N | 1.8V、低功耗、12位、210Msps ADC,用于宽带系统 | |
| MAX1213N | 1.8V、低功耗、12位、170Msps ADC,用于宽带系统 | |
| MAX1215 | 1.8V、12位、250Msps ADC,用于宽带系统 | |
| MAX1214 | 1.8V、12位、210Msps ADC,用于宽带系统 | 
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1213的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论