MAX1192
量产超低功耗、22Msps、双路、8位ADC
- 产品模型
- 2
概述
- 超低功耗
- 27.3mW (正常工作:22Msps)
- 1.8µW (关断模式)
- 出色的动态性能
- fIN = 5.5MHz/125MHz时,SNR = 48.6dB/47.2dB
- fIN = 5.5MHz/125MHz时,SFDR = 70dBc/69dBc
- 2.7V至3.6V单模拟电源
- 1.8V至3.6V的TTL/CMOS兼容数字输出
- 全差分或单端模拟输入
- 内部/外部基准选择
- CMOS兼容的三态复用输出
- 28引脚、薄型QFN封装
- 可提供评估板(请定购MAX1193EVKIT)
MAX1192是一款超低功耗、双通道8位、22Msps模数转换器(ADC)。它具有两个全差分宽带采样/保持(T/H)输入。这些输入具备440MHz带宽,允许全差分或单端信号输入。MAX1192在5.5MHz输入频率和22Msps采样速率下,达到了48.6dB典型的信号与噪声和失真比(SINAD),仅消耗功率27.3mW。这款ADC工作于2.7V至3.6V的模拟电源。独立的1.8V至3.6V电源为数字输出驱动供电。除了超低运行功率特性外,MAX1192还具备三种关断模式,以降低空闲期间的功率消耗。其优异的动态性能、超低功率和小尺寸等特性,使MAX1192尤其适合于成像、仪器和数字通讯应用。
内部的1.024V精密带隙基准将ADC的满量程范围设置为±0.512V。灵活的基准结构允许使用内部基准,或者外部输入基准,以满足那些要求提高精度的应用。
MAX1192具有并行、CMOS兼容的三态复用输出。数字输出格式为偏移二进制码。独立的数字电源输入允许1.8V至3.6V的电源电压,以便灵活地接口至不同的逻辑电平。MAX1192采用一个5mm x 5mm、28引脚、薄型QFN封装,满足扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 电池供电便携式仪表
- IQ基带采样
- 低功耗视频
- 超声和医学成像
- WLAN、移动DSL、WLL接收机
参考资料
数据手册 2
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1192ETI+ | 28-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX1192ETI+T | 28-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX1192ETI+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1192的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论