LTC6904

量产

1kHz 至 68MHz 串行端口可设置振荡器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 1kHz 至 68MHz 方波输出
  • 0.5% (典型值) 初始频率准确度
  • 频率误差 <1.1% (在所有设定值条件下)
  • 整个温度范围内的典型频率漂移为 10ppm/°C
  • 0.1% 分辨率
  • 1.7mA 典型电源电流 (f < 1MHz,VS = 2.7V)
  • 2.7V 至 5.5V 单电源操作
  • 1kHz 至 8MHz 频率范围内的抖动 <0.4% (典型值)
  • 易用型 SPI (LTC6903) 或 I2C (LTC6904) 串行接口
  • 输出使能引脚
  • -55°C 至 125°C 工作温度范围
  • MS8 封装

LTC®6903 / LTC6904 是低功率独立型数字频率源,可提供一个 1kHz 至 68MHz 的精准频率 (通过一个串行端口来设定)。除了一个电源旁路电容器以外,LTC6903 / LTC6904 不需要任何的外部元件,而且它们采用 2.7V 至 5.5V 的宽电压范围单工作电源。

LTC6903 / LTC6904 具备一个专有的反馈环路,用于对数字控制设定值和频率之间的关系进行线性化处理,从而生成了一个非常简单的频率设定公式:

f = 2OCT • 2078 (Hz) / (2 – DAC/1024);1kHz < f < 68MHz

式中的 OCT 是一个 4 位数字代码,而 DAC 是一个 10 位数字代码。

LTC6903 由一个简便的 SPI 兼容型串行接口来控制。LTC6904 采用一个工业标准 I2C 兼容型接口。



Applications

  • 精准数字控制振荡器
  • 电源管理
  • 替换直接数字频率合成 (DDS)
  • 替换 DAC 和 VCO
  • 开关电容器滤波器时钟

LTC6904
1kHz 至 68MHz 串行端口可设置振荡器
A Microcontroller Controlling Its Clock LTC6903 Frequency Error Distribution Product Package 1
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
OscCalc硅振荡器选型和频率合成工具

OscCalc是一款简单、快速的工具,可根据具体应用帮助您找到合适的硅振荡器。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6904的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览