LTC6421-20
最后购买期限双通道匹配 1.3GHz 差分放大器/ADC 驱动器
- 产品模型
- 4
概述
- 匹配增益 ±0.1dB
- 匹配相位 ±0.2° (在 100MHz)
- 通道隔离度 80dB (在 100MHz)
- 1.3GHz -3dB 带宽;10V/V 的固定增益 (20dB)
- IMD3 = -76dBc (在 100MHz、2VP-P)
- 等效 OIP3 = 42dBm (在 100MHz)
- 1nV/√Hz 内部运算放大器噪声
- 6.2dB 噪声系数
- 差分输入和输出
- 轨至轨输出摆幅
- 每个放大器 40mA 的电源电流 (120mW)
- 1V 至 1.6V 输出共模电压,可调
- DC 或 AC 耦合操作
- 20 引脚 3mm x 4mm x 0.75mm QFN 封装
LTC®6421-20 是一款用于处理 DC 至 140MHz 信号的双通道高速差分放大器。该器件专为以低噪声和低失真的方式驱动 12 位、14 位和 16 位 ADC 而设计,但也可以用作一个通用型宽带增益部件。
LTC6421-20 具有上佳的易用性,且所需的支持电路极少。输出共模电压采用一个与输入无关的外部引脚来设定,从而免除了在许多应用中增设变压器或 AC 耦合电容器的需要。增益在内部固定于 20dB (10V/V)。
与采用 IF 增益部件和变压器的其他替代解决方案相比,LTC6421-20 节省了占用空间和功率。LTC6421-20 采用紧凑型 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装,工作温度范围为 -40ºC 至 85ºC。
Applications
- 差分 ADC 驱动器
- 单端至差分转换
- IF 采样 (分集) 接收器
- 宽带 I/Q 放大器
- 卫星通信
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
新闻 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC6421CUDC-20#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6421CUDC-20#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6421IUDC-20#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6421IUDC-20#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
| LTC6421CUDC-20#PBF | ||
| LTC6421CUDC-20#TRPBF | ||
| LTC6421IUDC-20#PBF | ||
| LTC6421IUDC-20#TRPBF | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADA4937-2 | 推荐用于新设计 | ADA4937-2 超低失真差分模数转换器驱动器 |
工具及仿真模型
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6421-20的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论