LTC4556

量产

具串行控制功能的智能卡接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 与 ISO7816-3 和 EMV 电气规格相兼容
  • 控制 / 状态串行端口可以采取菊链连接方式以适应多卡应用的要求
  • 在发生电气故障时自动停机
  • 降压升压充电泵可产生 5V、3V 或 1.8V 输出 (A、B 和 C 类智能卡)
  • 自动电平转换
  • 动态上拉可提供快速信号上升时间
  • 监控功能可防止发生智能卡故障
  • 低工作电流:250μA (典型值)
  • VIN:2.7V 至 5.5V
  • 超低停机电流
  • 在智能卡引脚上提供了 >10kV ESD 的防护能力
  • 小外形 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装

LTC®4556 提供了用于一个智能卡或 S.A.M (安全验证模块) 卡接口的所有必需的电源控制、电平转换和监控功能。该器件包含一个低噪声充电泵和用于产生 VCC 电源的 LDO 以及全部必要的电平移位电路。

卡的电压可被设定为 1.8V、3V 或 5V。LTC4556 包括一个卡检测通道和自动防反跳电路。为了降低布线成本,LTC4556 通过一个简单的四线式串行接口连接至一个微控制器。可以采用菊链的方式把多个器件连接起来,这样,至卡座板的导线数量就与插座的数量无关。状态数据通过相同的接口送回。

大量的安全功能可确保在发生电源故障或智能卡电气故障时执行正确的去激活排序操作。智能卡引脚在未采用额外元件的情况下能够直接承受 >10kV ESD。LTC4556 采用小型扁平 (高度仅 0.75mm) 4mm x 4mm QFN 封装。


Applications

  • 手持式支付终端
  • 公用电话
  • ATM 机
  • POS 终端
  • 计算机键盘
  • 多 S.A.M 卡座

LTC4556
具串行控制功能的智能卡接口
Deactivation Sequence Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

技术文章 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

评估套件

eval board
DC564A

LTC4556EUF | 单智能卡接口,VBATT=2.7V-5.5V,DVCC=3V-5.5V

产品详情

DC564A:具有串行控制功能的LTC4556智能卡接口演示板。


 


DC564A
LTC4556EUF | 单智能卡接口,VBATT=2.7V-5.5V,DVCC=3V-5.5V
DC564A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4556的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览