LTC2411

量产

采用 MSOP 封装并具差分输入和基准的 24 位、无延迟增量累加 ΔΣ ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 采用 MS10 封装的 24 位 ADC
  • 低电源电流 (在转换模式中为 200μA,而在自动睡眠模式中为 4μA)
  • 差分输入和具 GND 至 VCC 共模范围的差分基准
  • 2ppm INL,无漏失码
  • 4ppm 全标度误差和 1ppm 偏移
  • 0.29ppm 噪声
  • 无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定。每个转换是准确的 (即使在发生输入阶跃之后也不例外)
  • 2.7V 至 5.5V 单工作电源
  • 内部振荡器 – 无需外部组件
  • 110dB 最小值、引脚可选的 50Hz/60Hz 陷波滤波器 (LTC2411)
  • 同时 50Hz/60Hz 抑制 (LTC2411-1)

LTC®2411 / LTC2411-1 是具集成型振荡器、2ppm INL 和 0.29ppm RMS 噪声的 2.7V 至5.5V 微功率、24 位差分 ΔΣ 模数转换器。它们采用增量-累加技术并提供了适合多路复用应用的单周期稳定时间。可通过单个引脚对 LTC2411 进行配置以在 50Hz 或 60Hz ±2% 频率下实现优于 110dB 的输入差模抑制,而 LTC2411-1 能够在 49Hz 至 61.2Hz 范围内提供优于 87dB 的输入差模抑制,也可针对一个用户定义的抑制频率由一个外部振荡器来驱动 LTC2411 和 LTC2411-1。LTC2411 和 LTC2411-1 在由一个外部振荡器驱动时是完全相同的器件。内部振荡器无需外部频率设定组件。

这些转换器接受介于 0.1V 至 VCC 之间的任何外部差分基准电压,可提供灵活的比例式和远端采样测量配置。全标度差分输入范围为 –0.5VREF 至 0.5VREF。基准共模电压 VREFCM 和输入共模电压 VINCM 可独立地设定在 LTC2411 / LTC2411-1 的 GND 至 VCC 范围之内。DC 共模输入抑制性能优于 140dB。

LTC2411 / LTC2411-1 通过一个与 SPI 和 MICROWIRE 协议相兼容的灵活三线式数字接口进行通信。


Applications

  • 直接传感器数字转换器
  • 衡器
  • 直接温度测量
  • 气体分析仪
  • 应变仪换能器
  • 仪表
  • 数据采集
  • 工业过程控制
  • 6 位数字电压表 (DVM)

LTC2411
采用 MSOP 封装并具差分输入和基准的 24 位、无延迟增量累加 ΔΣ ADC
Product Package 1
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
接口收发器和隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
匹配电阻与晶体管 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
振荡器 1
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC358A

LTC2411CMS | 差分输入、24位ADC(带软盘,需要Win95/98)

产品详情

DC358A:具有差分输入和差分基准并采用MSOP封装的LTC2411 24位无延迟Σ-△型ADC演示板。


 


DC358A
LTC2411CMS | 差分输入、24位ADC(带软盘,需要Win95/98)
DC358A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2411的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览