LTC2378-20

量产

具 0.5ppm INL 的 20 位、1Msps、低功率 SAR ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1Msps 转换速率
  • ±0.5ppm INL (典型值)
  • 保证 20 位,无漏失码
  • 低功率:21mW (在 1Msps)、21μW (在 1ksps)
  • 在  fIN = 2kHz 时的 104dB SNR (典型值)
  • 在  fIN = 2kHz 时的 –125 THD (典型值)
  • 数字增益压缩 (DGC)
  • 保证工作至 85ºC
  • 2.5V 电源
  • 全差分输入范围:±VREF
  • VREF 输入范围:2.5V 至 5.1V
  • 无流水线延迟,无周期延迟
  • 1.8V 至 5V I/O 电压
  • 具菊链模式的 SPI 兼容型串行 I/O
  • 内部转换时钟
  • 16 引脚 MSOP 封装和 4mm x 3mm DFN 封装

LTC2378-20
具 0.5ppm INL 的 20 位、1Msps、低功率 SAR ADC
Integral Nonlinearity vs Output Code Product Package 1 Product Package 2
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
Evaluation Software 3

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
差分放大器 1
LTC6363 最后购买期限 精准、低功率、轨至轨输出、差分运算放大器
基准电压源 1
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
接口收发器 2
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
LTM2893 量产 100MHz 隔离型 ADC 串行接口
匹配电阻与晶体管 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

精密ADC驱动器工具

Linduino 3

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1925A-A

LTC2378-20 Demo Board | 20-Bit, 1Msps, SAR ADC with 104dB SNR. Requires DC2026

产品详情

LTC2378-20、LTC2377-20 和 LTC2376-20 均为具有串行输出的 20 位、低功耗、低噪声 SAR ADC,采用 2.5V 单电源供电。该演示手册针对 LTC2378-20,但适用于该系列中的所有器件,区别在于最大采样速率。LTC2378-20 支持 ±5V 全差分输入范围和 104dB SNR,功耗仅为 21mW,在 20 位下实现最大 ±2ppm INL 无失码。DC1925A 演示了 LTC2378-20 配合使用 DC590 QuikEval™ 和 DC890 PScope™ 数据采集板的直流和交流性能。使用 DC590 演示直流性能,如峰值至峰值噪声和直流线性度。

eval board
DC2135A

LTC2378-20和LT1468演示 |以2ppm线性度转换±10V单端信号(需要DC590或DC890)

产品详情

演示电路 2135A 显示了简单的直流精度 ADC 驱动器电路,该电路可将 ±10V 单端输入信号转换为全差分信号,能够驱动 LTC2378-20 且合并线性误差仅为 2ppm。LTC2378-20 是一款具有串行输出的低功耗、低噪声 20 位 SAR ADC,采用 2.5V 单电源供电。该演示手册针对 LTC2378-20,但适用于该系列中的所有器件,区别在于最大采样速率。LTC2378-20 支持 ±5V 全差分输入范围和 104dB SNR,功耗仅为 21mW,在 20 位下实现最大 ±2ppm INL 无失码。DC2135A 为 DN1032 附带的 PCB。有关此演示电路的工作原理,请参阅此设计笔记。提供伪差分输入驱动选项。

eval board
EVAL-ADMX1002

低失真信号发生器测量模块

特性和优点

  • 低失真、高分辨率源
    • DC至40kHz
    • 专有数字预失真(DPD)算法
    • –130dBc THD(1kHz,典型值)
    • 集成片上模式存储器的任意波形发生器(AWG)
    • 差分(平衡)输出高达3.6VRMS
  • 多个存储波形之间的快速模式切换
  • 小尺寸(60mm x 40mm)
  • 低功耗、1W(典型值、静态)
  • 用于集成到测试与测量系统中的SPI接口

产品详情

ADMX1002是一款低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器。此高性能模块展示了专有数字预失真算法,该算法将信号失真降低至可通过高性能数模转换器(DAC)和放大器实现的水平。其差分输出可设置为测试高性能模数转换器(ADC)、音频编解码器和其他音频IC和系统通常所需的共模电平。ADMX1002具有易于使用的SPI接口和小尺寸,可轻松嵌入到测试系统,或用于工作台进行测量和特性表征。

应用

  • 高端音频测试
  • 模数转换器特性表征和测试
  • 传感器测试
  • 频率响应和网络分析
  • ATE

eval board
EVAL-ADMX1001

带有全差分输入采集通道的低失真信号发生器测量模块

特性和优点

  • 低失真、高分辨率源
    • 直流,50Hz至40kHz频率范围
    • 专有数字预失真(DPD)算法
    • –130dBc THD(1kHz,典型值)
    • 集成片上模式存储器的任意波形发生器(AWG)
    • 差分(平衡)输出高达3.5VRMS
    • 多个存储波形之间的快速模式切换
  • 全差分输入采集通道
  • 小尺寸(60mm x 40mm)
  • 低功耗、1W(典型值、静态)
  • 用于集成到测试与测量系统中的SPI接口

产品详情

ADMX1001是一款具有采集通道的低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器。此高性能模块展示了专有数字预失真算法,该算法将信号失真降低至可通过高性能数模转换器(DAC)和放大器实现的水平。其差分输出可设置为测试高性能模数转换器(ADC)、音频编解码器和其他音频IC和系统通常所需的共模电平。信号发生器与采集通道可借助相互独立且操作便捷的SPI接口来分别加以控制。ADMX1001模块采用了小尺寸设计,能够轻松集成到测试系统内,或直接在工作台上用于测量和表征。

应用

  • 高端音频测试
  • 模数转换器特性表征和测试
  • 传感器测试
  • 频率响应和网络分析
  • ATE

DC1925A-A
LTC2378-20 Demo Board | 20-Bit, 1Msps, SAR ADC with 104dB SNR. Requires DC2026
DC1925A-A Demo Board DC1925A-A Demo Board DC1925A-A Demo Board DC1925A-A Demo Board DC1925A-A - Schematic
DC2135A
LTC2378-20和LT1468演示 |以2ppm线性度转换±10V单端信号(需要DC590或DC890)
DC2135A Schematic
EVAL-ADMX1002
低失真信号发生器测量模块
EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Angle View EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Top View ADMX1002 - Angle View ADMX1002 - Top View ADMX1002 - Bottom View
EVAL-ADMX1001
带有全差分输入采集通道的低失真信号发生器测量模块
ADMX1001 - Top View ADMX1001 - Bottom View ADMX1001 - Angle View ADMX1001FMCZ - Top View ADMX1001FMCZ - Bottom View ADMX1001FMCZ - Angle View EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Angle View EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Top View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2378-20的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览