LTC2057

推荐用于新设计

高电压、低噪声、零漂移运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 电源电压范围
    • 4.75V 至 36V (LTC2057)
    • 4.75V 至 60V (LTC2057HV)
  • 失调电压:4μV (最大值)
  • 失调电压漂移:0.015μV/ºC (在 -40°C 至 125°C 温度范围内的最大值)
  • 输入噪声电压
    • 200nVP-P,DC 至 10Hz (典型值)
    • 11nV/√Hz,1kHz (典型值) 
  • 输入共模范围:V– – 0.1V 至 V+ – 1.5V 
  • 轨至轨输出
  • 具稳定的单位增益
  • 增益带宽乘积:1.5MHz (典型值) 
  • 摆率:0.45V/μs (典型值)
  • AVOL:150dB (典型值) 
  • PSRR:160dB (典型值) 
  • CMRR:150dB (典型值) 
  • 停机模式
LTC2057
高电压、低噪声、零漂移运算放大器
Wide Input Range Precision Gain-of-100 Instrumentation Amplifier Input Offset Voltage vs Supply Voltage Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
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
LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2057
  • LTC2057HV

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板
DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B - Schematic

最新评论

近期浏览