banner-promo-2

重磅推荐《新概念模拟电路》全五册,西交大杨教授新作正式上线

《新概念模拟电路》全五册已正式上线,点击查看详情

LTC2052

量产

四路零漂移运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 最大失调电压:3μV
  • 最大失调电压漂移:30nV/ºC
  • 小占板面积、扁平 MS8/GN16 封装
  • 单电源操作:2.7V 至 ±5.5V
  • 噪声: 1.5µVP-P (0.01Hz 至 10Hz 频率范围内的典型值)
  • 电压增益:140dB (典型值)
  • PSRR:130dB (典型值)
  • CMRR:130 dB (典型值)
  • 电源电流:每个放大器为 0.75mA (典型值)
  • 扩展的共模输入范围
  • 轨至轨输出摆幅
  • 工作温度范围:–40ºC 至 125ºC

 

LTC®2051/LTC2052 是双通道/四通道零漂移运算放大器,采用 MS8 和 SO-8/GN16以及 S14 封装。对于空间受限型应用,LTC2051 可提供一种 3mm x 3mm x 0.8mm 双侧引脚细间距无引线封装 (DFN)。它们采用单 2.7V 工作电源,并支持 ±5V 应用。电流消耗为每个运算放大器 750μA。

LTC2051/LTC2052 虽然外形尺寸小巧,但 DC 性能却丝毫不打折扣。典型输入失调电压和失调漂移分别为 0.5μV 和10nV/℃.。利用高于 130dB 的电源抑制比 (PSRR) 和共模抑制比 (CMRR),对几乎为零的 DC 偏移和漂移提供了支持。

输入共模电压范围从负电源至高达正电源的 1V (典型值) 以内。LTC2051/LTC2052 还具有一个增强型输出级,该输出级能够把低至 2kΩ 的负载驱动至正负两个电源轨。开环增益通常为 140dB。另外,LTC2051/LTC2052 还拥有一个 1.5µVP-P 的 DC 至 10Hz 噪声和一个 3MHz 的增益带宽乘积。


Applications

  • 热电偶放大器
  • 电子衡器
  • 医疗仪表
  • 应变仪放大器
  • 高分辨率数据采集
  • 高 DC 准确度 RC 有源滤波器
  • 低压侧电流检测

 

LTC2052
四路零漂移运算放大器
High Performance Low Cost Instrumentation Amplifier Input Referred Noise 0.1Hz to 10Hz Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4  Product Package 5  Product Package 6
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
匹配电阻与晶体管 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2052
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

近期浏览