LTC1840

量产

具两线式接口的双通道风扇控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 两个 8 位电流 DAC
  • DAC 保证具有单调性
  • 上电时具有已知的 IC 状态
  • 具停用功能的串行接口看门狗定时器
  • 两线式串行接口可兼容 I2C™ 和 SMBus
  • 两个可编程风扇转速计接口
  • 4 个可编程通用 I/O
  • 小型 16 引脚 SSOP 封装
  • 2.7V 至 5.75V 单工作电源
  • 故障输出信号
  • 状态寄存器
  • 风扇的强吹功能
  • 采用两条编程线的 9 个地址

LTC1840
具两线式接口的双通道风扇控制器
Low Parts Count, High Efficiency Dual Fan Control Product Package 1
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
接口收发器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1840的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览