LTC1520

量产

50Mbps 精准四通道线路接收器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 精准的传播延迟:在整个温度范围内为 18ns ±3ns
  • 数据速率:50Msps
  • 低的 tPLH/tPHL 延迟时间偏差:500ps (典型值)
  • 低的通道至通道延迟时间偏差:400ps (典型值)
  • 轨至轨输入共模范围
  • 高输入电阻:≥ 18k,即使在未通电的时候也不例外
  • 可热插拔 (Hot Swap)
  • 能够承受高达 ±10V 的输入 DC 电平
  • 短路保护
  • 单 5V 电源
  • 可兼容 LVDS
  • 接受慢速输入信号时将不会产生振荡
 

LTC®1520 是一款高速、精准差分线路接收器,能够在高达 50Mbps 的数据速率下工作。该器件运用了一种独特的架构,可在宽的输入共模、输入过驱动和环境温度范围内提供非常稳定的传播延迟和低的延迟时间偏差。传播延迟为 18ns ±3ns,而通常情况下 tPLH/tPHL 延迟时间偏差为 500ps、通道至通道延迟时间偏差为 400ps。

每个接收器将差分输入电平 (|VID|≥ 100mV) 转换为有效的 CMOS 和 TTL 输出电平。其高输入电阻 (≥ 18k) 允许把多个接收器连接至同一个驱动器。接收器输出在被停用时进入一种高阻抗状态。

该器件的保护功能包括热停机和一个受控的最大短路电流 (50mA 最大值),在进入和退出短路模式时不会发生振荡。当器件未通电或被停用时,输入电阻将保持 ≥ 18k,因而允许在背板上进行 LTC1520 的热插拔,并未给数据线加载。

LTC1520 采用单 5V 电源工作,并且仅吸收 12mA 的电源电流。该器件可提供 16 引脚窄体 SO 封装。

应用

  • 高速背板接口
  • 线路冲突检测器
  • 正射极耦合逻辑电平 (PECL) 和低电压差分信号 (LVDS) 线路接收器
  • 电平变换器
  • 环形振荡器
  • 抽头延迟线
     

LTC1520
50Mbps 精准四通道线路接收器
High Speed Backplane Receiver Propagation Delay Guaranteed to Fall Within Shaded Area (±3ns) Product Package 1
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
DC126A
LTC1520 | 高速、精密时序、差分线路、四通道接收器,50Mbps

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1520的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览