LTC1418

量产

具有串行和并行 I/O 的低功率、14 位、200ksps ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 单电源 5V 或 ±5V 操作
  • 采样速率:200ksps
  • ±1.25LSB INL 和 ±1LSB DNL (最大值)
  • 功率耗散:15mW (典型值)
  • 并行或串行数据输出
  • 在整个温度范围内无漏失码
  • 电源停机:打盹和睡眠模式
  • 外部或内部基准
  • 差分高阻抗模拟输入
  • 输入范围:0V 至 4.096V 或 ±2.048V
  • 在奈奎斯特频率具有 81.5dB S/(N + D) 和 -94dB THD
  • 28 引脚 SSOP 封装

LTC®1418 是一款低功率、200ksps、14 位 A/D 转换器。数据输出可针对 14 位并行或串行格式进行选择。这款多用途器件能采用单 5V 或 ±5V 电源供电运作。一个片内高性能采样及保持电路、一个高精度基准和内部定时较大限度地降低了外部电路要求。利用两种可由用户选择的电源停机模式使得 15mW 的低功率耗散更具吸引力。

LTC1418 可转换 0V 至 4.096V 单极输入 (采用单 5V 电源) 和 ±2.048V 双极输入 (采用 ±5V 电源)。DC 规格包括 ±1.25LSB INL、±1LSB DNL 和整个温度范围内的无漏失码。出色的 AC 性能包括在 100kHz 奈奎斯特频率条件下的 82dB S/(N + D) 和 94dB THD。

灵活的输出格式可提供并行或串行 I/O。可兼容 SPI/MICROWIRE 的串行 I/O 端口能够充当主控器或从动器,并能支持 DC 至 10MHz 的时钟频率。一个分离的转换起动输入和一个数据就绪信号 (BUSY) 可轻松控制转换起动和数据传输。


应用

  • 远程数据采集
  • 电池供电式系统
  • 数字信号处理
  • 隔离式数据采集系统
  • 音频和电信处理
  • 医疗仪表

LTC1418
具有串行和并行 I/O 的低功率、14 位、200ksps ADC
Low Power, 200kHz, 14-Bit Sampling A/D Converter Typical INL Curve Product Package 1
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
接口收发器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC178A

LTC1418CG | 低功耗14位ADC串行/并行接口

产品详情

DC178A:LTC1418具有串行和并行I/O的低功耗、14位、200ksps ADC演示板。


 


DC178A
LTC1418CG | 低功耗14位ADC串行/并行接口
DC178A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1418的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览