LT6555
量产650MHz、增益为 2 的三路 2:1 视频多路复用器
- 产品模型
- 8
概述
- 650MHz –3dB 小信号带宽
- 450MHz –3dB 2VP-P 大信号带宽
- 120MHz ±0.1dB Bandwidth
- 高转换速率:2200V/µs
- 数值为 2 的固定增益;不需要使用外部电阻器
- 72dB 通道分离度 (在 10MHz)
- 50dB 通道分离度 (在 100MHz)
- –80dBc 二次谐波失真 (在 10MHz, 2VP-P),
- –70dBc 三次谐波失真 (在 10MHz, 2VP-P)
- 低电源电流:每个放大器为 9mA
- 6.5ns 0.1% 稳定时间 (对于 2V 阶跃)
- 当停用时每个放大器的 ISS ≤ 500µA
- 0.033% 的差分增益,0.022° 的差分相位
- 宽电源范围:±2.25V (4.5V) 至 ±6V (12V)
- 可提供 24 引脚 SSOP 封装和 24 引脚 QFN 封装
LT®6555 是一款高速三路 2:1 视频多路复用器,具有一个在内部固定数值为 2 的增益。个别放大器专为在驱动一个双终接 75Ω 视频负载时实现高性能而优化,并具有一个 450MHz 的 –3dB 2VP-P 带宽,从而使其成为驱动非常高分辨率视频信号的理想选择。用于每个放大器的单独电源引脚将通道分离度提升至 72dB,因而使得 LT6555 在许多高速应用中的表现胜人一筹。
虽然 LT6555 的性能专为双电源操作而优化,但是它也可以依靠低至 4.5V 的单电源供电运行。当采用双 5V 电源时,每个放大器仅吸收 9mA。当停用时,放大器的吸收电流小于 500μA,而且输出变至高阻抗。
LT6555 运用凌力尔特 (现隶属 ADI) 专有的低电压互补双极型工艺制造,可提供 24 引脚 SSOP 封装和超紧凑的 24 引脚 QFN 封装。
应用
- RGB 放大器
- UXGA 视频多路复用
- LCD 投影机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT6555CGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6555CGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6555CUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6555CUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6555IGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6555IGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6555IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6555IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LT6555CGN#PBF | 量产 | |
| LT6555CGN#TRPBF | 量产 | |
| LT6555IGN#PBF | 量产 | |
| LT6555IGN#TRPBF | 量产 | |
|
8月 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT6555CGN#PBF | 量产 | |
| LT6555CGN#TRPBF | 量产 | |
| LT6555IGN#PBF | 量产 | |
| LT6555IGN#TRPBF | 量产 | |
|
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LT6555CUF#PBF | 量产 | |
| LT6555CUF#TRPBF | 量产 | |
| LT6555IUF#PBF | 量产 | |
| LT6555IUF#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6555的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论