LT6552

量产

3.3V 单电源视频差动放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 差分或单端增益部件
  • 宽电源范围:3V至 12.6V
  • 轨至轨输出摆幅
  • 输入共模范围包括地电位
  • 600V/μs 转换速率
  • -3dB 带宽 = 75MHz,AV = ±2
  • 10MHz 频率下的 CMRR:>60dB
  • 规格在 3.3V、5V 和 ±5V 电源
  • 高输出驱动:±70mA
  • 电源关断模式的电流消耗降至 300μA
  • 工作温度范围:-40ºC 至 85ºC
  • 采用 8 引脚 SO 封装和纤巧型 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装

LT®6552 是一款专为低电压单电源操作而优化的视频差动放大器。这款通用型放大器具有独立的高输入阻抗正 (+) 和负 () 输入,可在差分或单端配置中使用。第二组输入为差分放大器提供了增益调节和 DC 控制功能。

当采用单 3.3V 电源时,输入电压范围从地电位延伸至 1.3V,而输出摆幅则从地电位至 2.9V (在驱动一个 150Ω 负载的情况下)。LT6552 具有 75MHz — 3dB 带宽、600V/μs 转换速率和 ±70mA 输出电流,因而使其非常适合于直接驱动电缆。LT6552 的性能在 3V 至 12.6V 的电源范围内得以保持,并全面规格在 3.3V、5V 和 ±5V 电源。停机功能可将功率耗散降低至 1mW 以下,并允许多个放大器驱动同一根电缆。

LT6552 采用 8 引脚 SO 封装和纤巧型双列细间距无引线封装 (DFN)。该器件具有商业和工业应用温度范围规格。


Applications

  • 差分至单端转换
  • 视频线路驱动器
  • 汽车显示器
  • RGB 放大器
  • 同轴电缆驱动器
  • 低电压高速信号处理

LT6552
3.3V 单电源视频差动放大器
Cable Sense Amplifier for Loop Through Connections with DC Adjust Input Referred CMRR vs Frequency Product Package 1 Product Package 2
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6552
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板
DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B - Schematic
DC815A
LT6552CDD LT6552CS8 | 视频线路驱动器和接收器
DC815A - Schematic

最新评论

近期浏览