LT6411
推荐用于新设计650MHz 差分 ADC 驱动器 / 双通道可选增益放大器
- 产品模型
- 4
概述
- 650MHz –3dB 小信号带宽
- 600MHz –3dB 大信号带宽
- 高转换速率:3300V/μs
- 可容易地针对单端至差分转换进行配置
- 200MHz ±0.1dB 带宽
- 用户可选的增益:+1、+2 和 –1
- 无需外部电阻器
- 在 30MHz 具有 46.5dBm 的等效 OIP3 (当驱动一个 ADC)
- 具有 2VP-P 复合、差分输出时的 IM3:
- –87dBc (在 30MHz)
- –83dBc (在 70MHz)
- –77dB SFDR (在 30MHz,2VP-P 差分输出)
- 6ns 0.1% 稳定时间 (对于 2V 阶跃)
- 低电源电流:每个放大器为 8mA
- 0.02% 的差分增益,0.01° 的差分相位
- 50dB 的通道分离度 (在 100MHz)
- 宽电源范围:±2.25V (4.5V) 至 ±6.3V (12.6V)
- 3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装
LT®6411 是一款具个别可选增益 (+1、+2 和 –1) 的双通道放大器。该放大器拥有适合驱动 ADC 的卓越失真性能以及面向视频、数据传输和其他高速应用的优异带宽和转换速率。通过把一个放大器配置为增益 = +1,而将另一个放大器配置为增益 = –1,在系统增益 = 2 的情况下实现单端至差分转换是特别简单。LT6411 的使用可依靠高达 ±6V 的分离型电源和低至 4.5V 的单电源。
当启用时,每个放大器仅吸收 8mA 静态电流。在停用时,输出引脚变至高阻抗,每个放大器的吸收电流小于 350μA。
LT6411 运用凌力尔特 (现隶属 ADI) 专有的低电压、互补、双极型工艺制造,可提供超紧凑型 3mm x 3mm 16引脚 QFN 封装。
应用
- 差分 ADC 驱动器
- 单端至差分转换
- 差分视频线路驱动器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT6411CUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6411CUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6411IUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6411IUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6411
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6411的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论