LT1995
量产32MHz,1000V/µs 增益可选放大器
- 产品模型
- 8
概述
- 内部增益设定电阻器
- 可通过引脚配置而成为差分放大器、反相放大器和同相放大器
- 差分放大器:
- 增益范围 1 至 7
- CMRR > 65dB
- 同相放大器:
- 增益范围 1至 8
- 反相放大器
- 增益范围 -1 至 -7
- 增益误差:< 0.2%
- 转换速率:1000V/µs
- 带宽:32MHz (增益 = 1)
- 运算放大器输入失调电压:2.5mV (最大值)
- 静态电流:9mA (最大值)
- 宽电源范围:±2.5V 至 ±15V
- 采用 10 引脚 MSOP 和 10 引脚 (3mm×3mm)
DFN 封装
LT®1995 是一款具有超群 DC 性能的高速、高转换速率、增益可选放大器。可在未采用外部组件的情况下实现 -7 至 8 的增益范围和一个 0.2% 的增益准确度。该器件尤其适于用作差分放大器,在这种场合,超卓的电阻器匹配性能将实现一个 79dB 的典型共模抑制比。
该放大器采用的是与 LT1363 相似的单增益级设计,并具有极佳的转换和稳定特性。内部运算放大器的输入失调小于 2.5mV,转换速率为 1000V/µs。输出能在采用 ±5V 电源的情况下驱动一个 150Ω 负载至 ±2.5V,从而使其适合于电缆驱动器应用。
电阻器具有卓越的匹配性能,在室温条件下和 -40℃ 至 85℃ 温度范围内的误差分别为 0.2% (最大值) 和 0.3%。电阻器的温度系数通常为 -30ppm/℃。这些电阻器与电压之间具有极佳的线性关系,因而实现了一个 10ppm 的增益非线性。
LT1995 的规格是针对 ±2.5V、±5V 和 ±15V 电源以及 -40℃ 至 85℃ 的温度范围而全面拟订的。该器件采用节省空间的 10 引线 MSOP 和 10 引线 (3mm×3mm) DFN 封装。如果需要的是具有精准电阻器的微功率精密放大器,则可查找 LT1991和 LT1996 的相关信息。
应用
- 仪表放大器
- 电流检测放大器
- 视频差分放大器
- 自动测试设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1995CDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1995CDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1995CMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1995CMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1995IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1995IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1995IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1995IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT1995CMS#PBF | 量产 | |
| LT1995CMS#TRPBF | 量产 | |
| LT1995IMS#PBF | 量产 | |
| LT1995IMS#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT1995CMS#PBF | 量产 | |
| LT1995CMS#TRPBF | 量产 | |
| LT1995IMS#PBF | 量产 | |
| LT1995IMS#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
The Configurator Software Download
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1995
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1995的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论