LT1886

量产

双通道、700MHz、200mA 运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 700MHz 增益带宽乘积
  • ±200mA 最小 IOUT
  • 低失真:–72dBc,在 1MHz、4VP-P、25Ω、AV = 2
  • 在 AV ≥ 10 的配置中保持稳定,对于 AV < 10 进行简单的补偿
  • ±4.3V 最小输出摆幅,VS = ±6V,RL = 25Ω
  • 每个放大器的电源电流为 7mA
  • 200V/μs 转换速率
  • 可在采用 1000pF 容性负载时保持稳定
  • 6nV/√Hz 输入噪声电压
  • 2pA/√Hz 输入噪声电流
  • 4mV 最大输入失调电压
  • 4μA 最大输入偏置电流
  • 400nA 最大输入失调电流
  • ±4.5V 最小输入 CMR,VS = ±6V
  • 规格在 ±6V、±2.5V
LT1886
双通道、700MHz、200mA 运算放大器
Single 12V Supply ADSL Modem Line Driver ADSL Modem Line Driver Distortion Product Package 1
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1886
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1886的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览