LT1881

量产

双通道、轨至轨输出、微微安输入、精准运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 失调电压:最大值为 50µV (LT1881A)
  • 输入偏置电流:最大值为 200pA (LT1881A)
  • 失调电压漂移:0.8µV/ºC (最大值)
  • 轨至轨输出摆幅
  • 电源范围:2.7V 至 36V
  • 采用单工作电源或分离工作电源
  • 开环电压增益:1000,000 (最小值)
  • 每个放大器的最大电源电流为 1mA
  • 在 AV = 1、CL = 1000pF 时可稳定
  • 标准引出脚配置
  • 宽工作温度范围:-55ºC 至125ºC (LT1882)

 

LT®1881 和 LT1882 运算放大器为具有轨至轨输出摆幅的放大器带来了高准确度输入性能。它们的输入偏置电流和容性负载驱动能力优于相似的 LT1884 和 LT1885 放大器,只是速度略有下降。输入失调电压被修整至低于 50µV,而且低漂移性能在整个工作温度范围内保持了这种准确度。输入偏置电流超低,最大值仅为 200pA。

这些放大器可以采用位于 2.7V 至 36V 之间的任何总电源电压 (其技术规格针对 5V 至 ±15V 的范围进行了全面拟订)。输出电压摆动至负电源的 40mV 以内和正电源的 220mV 以内,从而使得这些放大器成为低电压单电源操作的上佳选择。

在单位增益跟随器应用中,这些器件能够直接驱动高达 1000pF 的容性负载。

双通道器件 LT1881 和 LT1881A 可以使用具标准引出脚配置的 S8 和 PDIP 封装。四通道器件 LT1882 则采用 14 引脚 SO 封装。如需采用具有相似 DC 规格的较高速器件,请查阅 LT1884/LT1885。


Applications

  • 热电偶放大器
  • 桥式换能器调理器
  • 仪表放大器
  • 电池供电型系统
  • 光电流放大器

 

LT1881
双通道、轨至轨输出、微微安输入、精准运算放大器
16-Bit Voltage Output DAC on ±5V Supply TC VOS Distribution, Industrial Grade Product Package 1 Product Package 2
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1881

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1881的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览