LT1803
量产单通道、100V/μs、85MHz、轨至轨输入和输出精准运算放大器
- 产品模型
- 8
概述
- 转换速率:100V/μs
- 增益带宽乘积:85MHz
- 输入共模范围包括两个电源轨
- 轨至轨输出摆幅
- 低静态电流:每个放大器为 3mA (最大值)
- 大的输出电流:42mA
- 电压噪声:21nV/√Hz
- 电源抑制:90dB
- 开环增益:60V/mV
- 工作温度范围:–40°C 至 85°C
- 单通道器件采用 8 引脚 SO 封装和外形扁平 (仅高 1mm) 的 5 引脚 SOT-23 (ThinSOT™) 封装
- 双通道器件采用 8 引脚 DFN 封装和 SO 封装
- 四通道器件采用 14 引脚窄体 SO 封装
LT®1803 / LT1804 / LT1805 是单通道 / 双通道 / 四通道、低功率、高速、轨至轨输入和输出运算放大器,具有卓越的 DC 性能。与其他具有相似带宽和转换速率的器件相比,LT1803 / LT1804 / LT1805 拥有减低的电源电流、较低的输入失调电压、较低的输入偏置电流和较高的 DC 增益。
在通常情况下,LT1803 / LT1804 / LT1805 具有 350μV 的输入失调电压、125nA 的输入偏置电流和 60V/mV 的开环增益。
LT1803 / LT1804 / LT1805 具有一个包括两个电源轨的输入范围,以及一个在任一个电源轨的 20mV 之内摆动的输出,以较大限度拓宽低电源电压应用中的信号动态范围。
LT1803 / LT1804 / LT1805 规格在 3V、5V 和 ±5V电源,而且通常能够在 2.3V 至 12.6V 的电源范围内保持其性能。输入可以被驱动至超出电源范围,并不会造成损坏或输出倒相的情况。
LT1803 采用具标准运放引出脚配置的 8 引脚 SO 封装,并可提供 5 引脚 SOT-23 封装。LT1804 采用具标准运放引出脚配置的 8 引脚 DFN 封装和 SO 封装。
LT1805 具有标准四通道运放配置并采用 14 引脚塑料 SO 封装。
应用
- 低电压、高频率信号处理
- 驱动 A/D 转换器
- 轨至轨缓冲放大器
- 有源滤波器
- 视频线路驱动器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1803CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT1803CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT1803CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1803CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1803IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT1803IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT1803IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1803IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1803CS8#PBF | 量产 | |
| LT1803CS8#TRPBF | 量产 | |
| LT1803IS8#PBF | 量产 | |
| LT1803IS8#TRPBF | 量产 | |
|
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LT1803CS8#PBF | 量产 | |
| LT1803CS8#TRPBF | 量产 | |
| LT1803IS8#PBF | 量产 | |
| LT1803IS8#TRPBF | 量产 | |
|
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1803CS8#PBF | 量产 | |
| LT1803CS8#TRPBF | 量产 | |
| LT1803IS8#PBF | 量产 | |
| LT1803IS8#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1803
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1803的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论