LT1793
量产低噪声、微微安偏置电流、JFET 输入运算放大器
- 产品模型
- 12
概述
- 输入偏置电流,预热:10pA (最大值)
- 经过 100% 全面测试的低电压噪声:8nV/√Hz (最大值)
- A 级器件经过 100% 的温度测试
- 整个温度范围内的失调电压:1mV (最大值)
- 输入电阻:1013Ω
- 非常低的输入电容:1.5pF
- 电压增益:1,000,000 (最小值)
- 增益-带宽乘积:4.2MHz (典型值)
- 提供了采用 ±5V 电源时的保证规格指标
LT®1793 为 JFET 运放创立了一种新的卓越噪声性能标准。同时拥有了低电压噪声 (6nV/√Hz) 和极低的电流噪声 (0.8fA/√Hz),从而为高阻抗换能器应用提供了最低的总噪声。和大多数 JFET 运放不同,LT1793 在整个共模范围内保持了非常低的输入偏置电流 (典型值为 3pA),这导致一个极高的输入电阻 (1013Ω)。当与一个非常低的输入电容 (1.5pF) 相组合时,产生一个极高的输入阻抗,因而使得 LT1793 成为用于放大来自高阻抗换能器之低电平信号的优选。另外,当缓冲来自高阻抗换能器的AC 信号时,低输入电容还可确保高的增益线性度。
对于数值为 1 或更大的增益,LT1793 可实现无条件稳定,即使在容性负载为 1000pF 时也不例外。该器件的其他主要特点包括 250μV VOS 和一个数值超过 4,000,000 的电压增益。每个个别放大器均针对电压噪声、转换速率 (3.4V/μs) 和增益-带宽乘积 (4.2MHz) 进行了 100% 的全面测试。
该器件还提供了 ±5V 电源操作的规格指标。如需更低的电压噪声,请查阅 LT1792 的产品手册。
应用
- 光电流放大器
- 水听器放大器
- 高灵敏度压电式加速计
- 低电压和电流噪声仪表放大器前端
- 两运放和三运放型仪表放大器
- 有源滤波器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 3
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1793ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1793ACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1793ACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1793AIN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1793AIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1793AIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1793CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1793CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1793CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1793IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1793IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1793IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 20, 2026 - 2026-0038 ASSEMBLY |
||
| LT1793ACN8#PBF | 量产 | |
|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1793ACN8#PBF | 量产 | |
| LT1793AIN8#PBF | 量产 | |
| LT1793CN8#PBF | 量产 | |
| LT1793IN8#PBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1793ACN8#PBF | 量产 | |
| LT1793AIN8#PBF | 量产 | |
| LT1793CN8#PBF | 量产 | |
| LT1793IN8#PBF | 量产 | |
|
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1793ACN8#PBF | 量产 | |
| LT1793AIN8#PBF | 量产 | |
| LT1793CN8#PBF | 量产 | |
| LT1793IN8#PBF | 量产 | |
|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1793ACS8#PBF | 量产 | |
| LT1793ACS8#TRPBF | 量产 | |
| LT1793AIS8#PBF | 量产 | |
| LT1793AIS8#TRPBF | 量产 | |
| LT1793CS8#PBF | 量产 | |
| LT1793CS8#TRPBF | 量产 | |
| LT1793IS8#PBF | 量产 | |
| LT1793IS8#TRPBF | 量产 | |
|
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LT1793ACS8#PBF | 量产 | |
| LT1793ACS8#TRPBF | 量产 | |
| LT1793AIS8#PBF | 量产 | |
| LT1793AIS8#TRPBF | 量产 | |
| LT1793CS8#PBF | 量产 | |
| LT1793CS8#TRPBF | 量产 | |
| LT1793IS8#PBF | 量产 | |
| LT1793IS8#TRPBF | 量产 | |
|
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1793ACS8#PBF | 量产 | |
| LT1793ACS8#TRPBF | 量产 | |
| LT1793AIS8#PBF | 量产 | |
| LT1793AIS8#TRPBF | 量产 | |
| LT1793CS8#PBF | 量产 | |
| LT1793CS8#TRPBF | 量产 | |
| LT1793IS8#PBF | 量产 | |
| LT1793IS8#TRPBF | 量产 | |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1793
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。