LT1723
量产双通道、200MHz、低噪声、精准运算放大器
- 产品模型
- 8
概述
- 3.8nV /√Hz 输入噪声电压
- 3.7mA 电源电流
- 200MHz 增益带宽
- 低总谐波失真:-85dBc (在 1MHz)
- 70V/μs 转换速率
- 400μV 最大输入失调电压
- 300nA 最大输入偏置电流
- 具稳定的单位增益
- 可在采用高达 100pF 容性负载时实现稳定
- 23mA 最小输出电流
- 技术规格针对 ±5V 和单 5V 电源而拟订
- 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装
LT®1722/LT1723/LT1724 是单通道/双通道/四通道、低噪声、低功率、高速运算放大器。相对具有相似带宽的其他器件,这些产品具有较低的输入失调电压、较低的输入偏置电流和较高的 DC 增益。200MHz 的增益带宽确保了视频条件下的高开环增益。
低输入噪声电压利用减低的电源电流来实现。总噪声专为一个 0.8k 至 12k 的源电阻而优化。由于运用了输入偏置电流抵消方法,因此无需对每个输入端上的电阻进行平衡。
输出采用 ±5V 电源将一个 150Ω 负载驱动至 ±3V。当采用单 5V 电源时,输出摆幅从 1.5V 至 3.5V (把一个 500Ω 负载连接至 2.5V 的情况下)。该放大器具有稳定的单位增益 (CLOAD ≤ 100pF)。
LT1722/LT1723/LT1724 运用了凌力尔特先进的低电压互补双极型工艺而制造。LT1722 采用 SO-8 和 5 引脚 SOT-23 封装。LT1723 可提供 SO-8 和 MS8 封装。LT1724 则使用 14 引脚 SO 封装。
Applications
- 视频和 RF 放大
- ADSL、HDSL II、VDSL 接收器
- 有源滤波器
- 宽带放大器
- 缓冲器
- 数据采集系统
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
| LT1723CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1723CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1723CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1723CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1723IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1723IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1723IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1723IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT1723CMS8#PBF | 量产 | |
| LT1723CMS8#TRPBF | 量产 | |
| LT1723IMS8#PBF | 量产 | |
| LT1723IMS8#TRPBF | 量产 | |
|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT1723CMS8#PBF | 量产 | |
| LT1723CMS8#TRPBF | 量产 | |
| LT1723IMS8#PBF | 量产 | |
| LT1723IMS8#TRPBF | 量产 | |
|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1723CS8#PBF | 量产 | |
| LT1723CS8#TRPBF | 量产 | |
| LT1723IS8#PBF | 量产 | |
| LT1723IS8#TRPBF | 量产 | |
|
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1723CS8#PBF | 量产 | |
| LT1723CS8#TRPBF | 量产 | |
| LT1723IS8#PBF | 量产 | |
| LT1723IS8#TRPBF | 量产 | |
|
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1723CS8#PBF | 量产 | |
| LT1723CS8#TRPBF | 量产 | |
| LT1723IS8#PBF | 量产 | |
| LT1723IS8#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1723
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1723的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论