LT1468-2
推荐用于新设计200MHz、30V/μs、16 位准确度、Av ≥ 2 运放
- 产品模型
- 12
概述
- 在增益 AV ≥ 2 (AV = -1) 的情况下保持稳定
- 200MHz 增益带宽乘积
- 30V/μs 转换速率
- 稳定时间:800ns (10V 阶跃,150μV)
- 规格在 ±5V 和 ±15V 电源
- 低失真:-96.5dB (对于 100kHz、10VP-P)
- 最大输入失调电压:75μV
- 最大输入失调电压漂移:2μV/ºC
- 最大负 (-) 输入偏置电流:10nA
- 最小 DC 增益:1000V/mV
- 至 2k 负载的最小输出摆幅:±12.8V
- 输入噪声电压:5nV/√Hz
- 输入噪声电流:0.6pA/√Hz
- 总输入噪声专为 1k < RS < 20k 而优化
- 采用 8 引脚塑料 SO 封装和 8 引脚 DFN 封装
LT®1468-2 是一款具有 16 位准确度的精准、高速运算放大器,为在增益 = 2 或更大的条件下保持稳定进行了去补偿处理。精准度与 AC 性能的组合使 LT1468-2 成为诸如 DAC 电流至电压转换以及 ADC 缓冲器等高准确度应用的较佳选择。输入失调电压和反相输入偏置电流的初始准确度和漂移特性专为负输出应用而设。
200MHz 的增益带宽在所有频率条件下均确保了高开环增益,旨在降低失真。在诸如 ADC 缓冲器等同相应用中,其低失真和 DC 准确度提供了完整的 16 位 AC 和 DC 性能。相比于其他的精准运算放大器,LT1468-2 的高转换速率在诸如有源滤波器和仪表放大器等应用中改善了大信号性能。
LT1468-2 规格在 ±5V 和 ±15V 的电源电压以及 -40ºC 至 85ºC 的工作温度范围。如需一款具有相同 DC 性能的单位增益稳定型运算放大器,请查阅 LT1468 的产品手册。
应用
- 16 位 DAC 电流至电压转换器
- 精准仪表
- ADC 缓冲器
- 低失真有源滤波器
- 高准确度数据采集系统
- 光电二极管放大器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1468ACDD-2#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1468ACDD-2#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1468AIDD-2#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1468AIDD-2#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1468CDD-2#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1468CDD-2#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1468CS8-2#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1468CS8-2#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1468IDD-2#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1468IDD-2#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1468IS8-2#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1468IS8-2#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1468CS8-2#PBF | 量产 | |
| LT1468CS8-2#TRPBF | 量产 | |
| LT1468IS8-2#PBF | 量产 | |
| LT1468IS8-2#TRPBF | 量产 | |
|
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1468CS8-2#PBF | 量产 | |
| LT1468CS8-2#TRPBF | 量产 | |
| LT1468IS8-2#PBF | 量产 | |
| LT1468IS8-2#TRPBF | 量产 | |
|
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1468CS8-2#PBF | 量产 | |
| LT1468CS8-2#TRPBF | 量产 | |
| LT1468IS8-2#PBF | 量产 | |
| LT1468IS8-2#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1468
- LT1468-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1468-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论