LT1399
量产具停机功能的低成本、三通道 300MHz 电流反馈放大器
- 产品模型
- 10
概述
- 300MHz 带宽,采用 ±5V 电源 (AV = 1、2 和 –1)
- 0.1dB 增益平坦度:150MHz (AV = 1、2 和 –1)
- 在停机模式中完全关断,0μA 电源电流
- 高转换速率:800V/μs
- 宽电源范围:
- ±2V (4V) 至 ±6V (12V) (LT1398 / LT1399)
- ±2V (4V) 至 ±7.5V (15V) (LT1399HV)
- 80mA输出电流
- 低电源电流:每个放大器为 4.6mA
- 快速接通时间:30ns
- 快速关断时间:40ns
- 16 引脚窄体 SO 封装 / 窄体 SSOP 封装
LT1399HV是LT1399的较高电压版本。LT1398是LT1399的双放大器版本。
LT1398/LT1399由所有4V至±6V单电源供电。LT1399HV由所有4V至±7.5V电源供电。
活动时,每个放大器消耗4.6mA电流。禁用时,每个放大器消耗零电源电流且其输出变为高阻抗。这些放大器仅在30ns内导通并在40ns内关断,使其非常适合扩频和便携式设备应用。
LT1398/LT1399/LT1399HV采用凌力尔特专有互补双极性工艺制造。LT1399/LT1399HV为LT1260的引脚对引脚升级版,针对±5V/±7.5V电源供电进行了优化。
应用- RGB 电缆驱动器
- LCD 驱动器
- 扩频放大器
- MUX 放大器
- 复合视频电缆驱动器
- 便携式设备
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1399CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1399CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1399CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1399CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1399HVCS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1399HVCS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1399IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1399IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1399IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1399IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LT1399CGN#PBF | 量产 | |
| LT1399CGN#TRPBF | 量产 | |
| LT1399IGN#PBF | 量产 | |
| LT1399IGN#TRPBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LT1399CGN#PBF | 量产 | |
| LT1399CGN#TRPBF | 量产 | |
| LT1399IGN#PBF | 量产 | |
| LT1399IGN#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1399CGN#PBF | 量产 | |
| LT1399CGN#TRPBF | 量产 | |
| LT1399IGN#PBF | 量产 | |
| LT1399IGN#TRPBF | 量产 | |
|
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1399CS#PBF | 量产 | |
| LT1399CS#TRPBF | 量产 | |
| LT1399HVCS#PBF | 量产 | |
| LT1399HVCS#TRPBF | 量产 | |
| LT1399IS#PBF | 量产 | |
| LT1399IS#TRPBF | 量产 | |
|
10月 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
| LT1399CS#PBF | 量产 | |
| LT1399CS#TRPBF | 量产 | |
| LT1399HVCS#PBF | 量产 | |
| LT1399HVCS#TRPBF | 量产 | |
| LT1399IS#PBF | 量产 | |
| LT1399IS#TRPBF | 量产 | |
|
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LT1399CS#PBF | 量产 | |
| LT1399CS#TRPBF | 量产 | |
| LT1399HVCS#PBF | 量产 | |
| LT1399HVCS#TRPBF | 量产 | |
| LT1399IS#PBF | 量产 | |
| LT1399IS#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1399
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1399的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论