这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT1206
量产250mA / 60MHz 电流反馈放大器
- 产品模型
- 6
Viewing:
概述
- 250mA 最小输出驱动电流
- 60MHz 带宽,AV = 2,RL = 100Ω
- 900V/μs 转换速率,AV = 2,RL = 50Ω
- 0.02% 差分增益,AV = 2,RL = 30Ω
- 0.17°差分相位,AV = 2,RL = 30Ω
- 高输入阻抗,10MΩ
- 宽电源范围,±5V 至 ±15V
- 停机模式:IS < 200μA
- 可调电源电流
- 可在采用CL = 10,000pF 时保持稳定
- 提供 8 引脚PDIP 和 SO 封装,以及7 引脚 DD 和 TO-220 封装
LT®1206是一款电流反馈放大器,具有高输出电流驱动能力和卓越的视频特性。LT1206 可在采用大的容性负载时保持稳定,并能轻松提供容性负载所需要的大电流。停机功能可将器件切换至一种高阻抗的低电流模式,从而降低了器件处于未使用状态时的功耗。对于较低带宽应用,可利用单个外部电阻器来减小电源电流。低差分增益和相位、宽带宽、以及 250mA的最小输出驱动电流使得 LT1206 非常适合于驱动视频系统中的多根电缆。
LT1206 运用凌力尔特公司专有的互补双极型工艺制造。
Applications
- 视频放大器
- 电缆驱动器
- RGB 放大器
- 测试设备放大器
- 缓冲器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 2
设计笔记 2
技术文章 1
视频 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1206CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1206CR#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
| LT1206CR#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
| LT1206CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1206CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1206CT7#PBF | 7-Lead TO-220 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1206CN8#PBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1206CN8#PBF | 量产 | |
|
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1206CN8#PBF | 量产 | |
|
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
| LT1206CR#PBF | 量产 | |
| LT1206CR#TRPBF | 量产 | |
| LT1206CT7#PBF | 量产 | |
|
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1206CS8#PBF | 量产 | |
| LT1206CS8#TRPBF | 量产 | |
|
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1206CS8#PBF | 量产 | |
| LT1206CS8#TRPBF | 量产 | |
|
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1206CS8#PBF | 量产 | |
| LT1206CS8#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1206
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。