DS4M125
过期具有容限调节的3.3V时钟振荡器,LVPECL/LVDS输出
业内首款宽频率范围、可调节容限的晶体振荡器,提供产品容限测试
概述
- 频率容限:±5%
- 标称时钟输出频率:125MHz、133.33MHz和200MHz
- 从12kHz至20MHz抖动小于0.9ps RMS
- LVPECL或LVDS输出
- 3.3V供电电压
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
- 电源电流: 3.3V时小于100mA
- 极佳的电源噪声抑制
- 5mm x 3.2mm陶瓷LCCC封装
- 输出使能/禁止控制
DS4M125/DS4M133/DS4M200是具有容限调节的时钟振荡器,LVPECL或LVDS输出。AT切割基频模式晶体置于5mm x 3.2mm的陶瓷封装中,构成完整的时钟振荡器。电路可以产生以下频率和相应的±5%的频偏:125MHz、 133.33MHz和200MHz。DS4M125/DS4M133/DS4M200采用低抖动PLL生成时钟信号,在12kHz至20MHz范围内相位抖动典型值小于0.9ps RMS。
可调频率容限是指电路工作时可以将输出频率相对于正常值提高或降低5%。频偏通过容限选择引脚MS设置,这个三态输入引脚可以接受三电平信号,以此控制输出频率。在低电平状态下,输出频率为标称值;高电平状态下,输出频率为标称值加上5%;中间电平状态下,输出频率为标称值减去5%。MS引脚浮空时将由内部100kΩ (典型值)下拉电阻置于低电平。
DS4M125/DS4M133/DS4M200具有可选择的LVPECL或LVDS输出。将OE引脚拉低可以禁止输出。禁止状态下,LVPECL驱动器的OUTP和OUTN电平置于LVPECL的偏置电压,而LVDS驱动器的输出为逻辑1。OE为高电平有效逻辑输入,内部带有100kΩ上拉电阻。当OE处于逻辑高电平时,使能OUTP和OUTN输出。
芯片采用3.3V单电源供电。
应用
- 存储器时钟
- RAID系统
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS4M125的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论