DS1270W

3.3V、16Mb非易失SRAM

3.3V非易失SRAM,提供16Mb存储容量

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 在没有外部电源的情况下最少可以保存数据5年
  • 掉电期间数据被自动保护
  • 没有写次数限制
  • 低功耗CMOS操作
  • 100ns的读写存取时间
  • 第一次上电前,锂电池与电路断开、维持保鲜状态
  • 可选的-40°C至+85°C工业级(IND)温度范围
DS1270W
3.3V、16Mb非易失SRAM
DS1270W:引脚分配
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
存储器和数据记录器 7
DS1270Y 推荐用于新设计 16M非易失SRAM
DS1270AB 推荐用于新设计 16M非易失SRAM
DS1230W 量产 3.3V、256k非易失SRAM
DS1245W 量产 3.3V、1024k非易失SRAM
DS1249W 3.3V、2048kb非易失SRAM
DS1250W 量产 3.3V、4096k非易失SRAM
DS1265W 3.3V、8Mb非易失SRAM
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1270W的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览