DS1265W
过期3.3V、8Mb非易失SRAM
Viewing:
概述
- 在没有外部电源时下最少可以保存数据10年
- 掉电期间数据被自动保护
- 没有写次数限制
- 低功耗CMOS操作
- 100ns的读写存取时间
- 第一次上电前,锂电池与电路断开、维持保鲜状态
- 可选的-40°C至+85°C工业级(IND)温度范围
DS1265W 8Mb非易失(NV) SRAM为8,388,608位、全静态NV SRAM,按照8位、1,048,576字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出容差范围,一旦超出容差范围,锂电池便自动切换至供电状态、写保护将无条件使能、防止数据被破坏。该器件没有写次数限制,可直接与微处理器接口、不需要额外的支持电路。
参考资料
数据手册 2
设计笔记 4
技术文章 1
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1265W的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论