DS1077

量产

EconOscillator™/分频器

可编程、全硅振荡器,运行频率高达133MHz,无需外部元件

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 处理器控制或独立式固态振荡器
  • 动态改变频率
  • 双路低抖动、同步、固定频率输出
  • 2线串行接口
  • 频率输出范围8.1kHz至133MHz
  • 整个温度范围内频率变化±0.5% (+25°C至+70°C)
  • ±0.5%初始容差
  • 非易失(NV)频率设置
  • 5V单电源
  • 无外部元件
  • 掉电模式
  • 同步输出门控

DS1077是一种双输出、可编程的固定频率振荡器,无需外部元件。DS1077可以用作处理器控制的频率合成器,或独立振荡器。两个同步输出的工作频率可以是主频率的约数,由用户通过两个片上可编程的预定标器与一个分频器来调节。选定的输出频率存储在NV (EEPROM)存储器中。上电时,DS1077将这些数值作为默认值。

DS1077具有2线串口,可以对可编程预定标器(P0与P1)与分频器(N)进行动态、在线编程,并将期望值存储在NV (EEPROM)存储器中。只要简单地将不同数值动态、在线写入器件(或者对已编程的器件重新编程)就可以改变设计。而对于固定频率的应用,可以采用预编程的器件,就不再需要与串口的连接。预编程器件可以根据用户需要的频率定做。

DS1077采用8引脚SO或µSOP封装,能够简单经济地生成时钟信号,并且利用最少的板上空间。如果需要,也可以采用晶片级封装。

应用

  • 电缆调制解调器
  • 蜂窝电话
  • 计算机外设
  • 复印机
  • PC
  • 打印机

DS1077
EconOscillator™/分频器
DS1077:原理框图
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
DS1070EVKIT

振荡器评估板

特性和优点

  • 可对DS1077(L)、DS1085(L)、DS1086(L)和DS1087(L)的寄存器进行编程和读取
  • 内置设置计算器可确定期望频率所需设置
  • Win95/WinNT 4.0兼容软件
  • ZIF插座,适用于8引脚µSOP和8引脚SO封装的器件
  • 2.7V至5.5V电压工作

产品详情

DS1070K EconOscillator编程套件是用于对Dallas Semiconductor公司2-线EconOscillator™产品进行编程的完整硬件/软件解决方案,可用于评估和验证新设计。该评估板兼容DS1077(L)、DS1085(L)、DS1086(L)和DS1087(L)。

DS1070EVKIT
振荡器评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1077的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览