ADXL313

推荐用于新设计

3轴、±0.5 G/±1 G/±2 G/±4 G数字加速度计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低功耗(随数据速率而自动调整)
    • 低至30 μA(测量模式,VS = 3.3 V)
    • 低至0.1 μA(待机模式,VS = 3.3 V)
  • 低噪声性能
    • 150 μg/√Hz(典型值,X轴和Y轴)
    • 250 μg/√Hz(典型值,Z轴)
  • 正在申请专利的嵌入式FIFO技术可最大程度地减少主机处理器的负荷
  • 用户可选的分辨率
    • 任意g范围内具有固定的10位分辨率
    • 任意g范围内具有固定的1024 LSB/g灵敏度
    • 分辨率可在±0.5 g(10位)至±4 g(13位)范围内按比例变化
  • 内置运动检测功能可进行运动/非运动监控
  • 电源和I/O电压范围:2.0 V至3.6 V
  • SPI(3线式和4线式)和I2C数字接口
  • 灵活的中断模式,可映射到两个中断引脚
  • 通过串行命令可选测量范围
  • 通过串行命令可选带宽
  • 宽温度范围(-40°C至+105°C)
  • 抗冲击能力:10,000 g
  • 无铅/符合RoHS标准
  • 小而薄:5 mm × 5 mm × 1.45 mm LFCSP封装
  • 通过汽车应用认证
ADXL313
3轴、±0.5 G/±1 G/±2 G/±4 G数字加速度计
ADXL313 Functional Block Diagram ADXL313 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-ADXL313

ADXL313评估板

产品详情

EVAL-ADXL313Z是一款简单的分线板,可方便地将ADXL313与现有系统相连。 ADXL313是一款数字输出、3轴加速度计,具有低功耗和内置功能,是多种应用的理想选择。 由于尺寸较小,EVAL-ADXL313Z对系统和加速度计的性能几乎没有影响,因此适用于在现有系统中评估ADXL313。 注意,必须通过SPI或I2C以数字方式与ADXL313通信。 EVAL-ADXL313Z不含有处理器,用户必须提供外部固件。 关于包含处理器的评估板,请参考 EVAL-ADXL313Z-M。

eval board
EVAL-ADXL313-SDP

基于 SDP-B 评估系统的实时评估系统

产品详情

EVAL-ADXL313-SDP 是易于使用的客户评估系统,用户可以快速开始 ADXL313 加速度计的评估测试。该系统由一块主板(EVAL-SDP-CB1Z 评估平台)、一块接口板(EVAL-SDP-INTERZ)和一块卫星板(EVAL-ADXL313Z 分线板)组成。

EVAL-SDP-CB1Z 板(也称为“ SDP-B”)通过 USB 线直接连接到 PC,USB 连接则为该板提供通信和电源。SDP-B 连接到接口板 (EVAL-SDP-INTERZ),该接口板提供信号调理和电气连接,以通过电缆与卫星板 (EVAL-ADXL313Z) 进行通信。该电缆使卫星板易于操作以进行测试,或可以将其单独放置到环境室内,以进行温度或湿度测试。将各板分开,可以减轻由于其他组件的温度和湿度影响而导致的数据损坏。

主电路板和接口板也与 EVAL-ADXL312Z 和 EVAL-ADXL314Z 分线板兼容。

EVAL-ADXL313-SDP 客户评估系统随附所有必需的电缆和连接器。该套件的每个部分都可以单独购买。

EVAL-ADXL313
ADXL313评估板
ADXL313Z Evaluation Board ADXL313Z Evaluation Board ADXL313Z Evaluation Board
EVAL-ADXL313-SDP
基于 SDP-B 评估系统的实时评估系统
ADXL312/ADXL313/ADXL314 Evaluation Board Kit

最新评论

近期浏览