概览

产品详情

EVAL-ADXL313Z是一款简单的分线板,可方便地将ADXL313与现有系统相连。 ADXL313是一款数字输出、3轴加速度计,具有低功耗和内置功能,是多种应用的理想选择。 由于尺寸较小,EVAL-ADXL313Z对系统和加速度计的性能几乎没有影响,因此适用于在现有系统中评估ADXL313。 注意,必须通过SPI或I2C以数字方式与ADXL313通信。 EVAL-ADXL313Z不含有处理器,用户必须提供外部固件。 关于包含处理器的评估板,请参考 EVAL-ADXL313Z-M。