ADUM6401
量产集成DC/DC转换器的四通道隔离器(3/1通道方向性)
- 产品模型
- 8
Viewing:
概述
- isoPower集成隔离式DC/DC转换器
- 3.3 V或5 V调节输出
- 最高400 mW输出功率
- 四个DC-25 Mbps (NRZ)信号隔离通道
- 施密特触发器输入
- 16-引脚SOIC封装,爬电距离为7.6 mm
- 工作温度最高可达105°C
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADuM640x 均为四通道数字隔离器,集成isoPower®隔离式DC-DC转换器。该DC-DC转换器基于ADI公司的iCoupler® 技术,采用5.0 V(5.0V输入电源)或3.3 V电压(3.3V电源)时,可提供高达500 mW的稳压隔离功率;功率水平如表1所示。在低功耗隔离设计中,无需使用单独的隔离式DC-DC转换器。利用iCoupler芯片级变压器技术,能够隔离逻辑信号和DC-DC转换器的磁性元件,因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。
ADuM640x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(更多信息请参考“订购指南”)。
isoPower 利用高频开关元件,通过其变压器传输功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。关于电路板布局建议,请参考ADI网站(www.analog.com)上的应用笔记AN-0971。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 6
信息 1
安全和法规认证 1
视频 3
产品选型指南 1
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM6401ARIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM6401ARIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM6401ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM6401ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM6401CRIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM6401CRIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM6401CRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM6401CRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 19, 2020 - 20_0303 ADuM6000/ADuM620x/ADuM640x Polyimide Insulation Material Change and Polyimide Overcoat |
||
| ADUM6401ARIZ | 量产 | |
| ADUM6401ARIZ-RL | 量产 | |
| ADUM6401ARWZ | 量产 | |
| ADUM6401ARWZ-RL | 量产 | |
| ADUM6401CRIZ | 量产 | |
| ADUM6401CRIZ-RL | 量产 | |
| ADUM6401CRWZ | 量产 | |
| ADUM6401CRWZ-RL | 量产 | |
|
11月 6, 2013 - 13_0283 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for iCoupler Products Assembled in an RI-16 Package from MSL 1 to MSL 3 |
||
| ADUM6401ARIZ | 量产 | |
| ADUM6401ARIZ-RL | 量产 | |
| ADUM6401CRIZ | 量产 | |
| ADUM6401CRIZ-RL | 量产 | |
|
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM6401ARWZ | 量产 | |
| ADUM6401ARWZ-RL | 量产 | |
| ADUM6401CRWZ | 量产 | |
| ADUM6401CRWZ-RL | 量产 | |
|
11月 16, 2011 - 11_0188 ADuM640x Die and Data Sheet Revision |
||
| ADUM6401ARWZ | 量产 | |
| ADUM6401ARWZ-RL | 量产 | |
| ADUM6401CRWZ | 量产 | |
| ADUM6401CRWZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADUM6421A | 推荐用于新设计 | 具有集成直流/直流转换器的四通道隔离器(3:1 定向性) |