ADRF6612

过期

集成PLL和VCO的700 MHz 至 3000 MHz 双通道无源接收混频器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • RF频率范围:700 MHz至3,000 MHz(连续)
  • LO频率范围:200 MHz至2,700 MHz,高端或低端注入
  • IF频率范围:40 MHz至500 MHz
  • 功率转换增益:9.0 dB
  • 单边带(SSB)噪声系数:11.3 dB
  • 输入IP3:30 dBm
  • 输入 P1dB:10.6 dBm
  • LO输入驱动:0 dBm(典型值)
  • 单端50 Ω RF端口
  • 单端或平衡LO输入端口
  • 串行端口接口(SPI)控制所有功能
  • 7 mm × 7 mm、48引脚裸露焊盘LFCSP封装


ADRF6612
集成PLL和VCO的700 MHz 至 3000 MHz 双通道无源接收混频器
ADRF6612 Functional Block Diagram ADRF6612 Pin Diagram
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
ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADRF6612

ADRF6612评估板

特性和优点

  • ADRF6612/ADRF6614的全功能评估板
  • 单电源:工作电压:5 V

产品详情

本页提供评估集成小数N PLL和VCO的700 MHz至3000 MHz Rx双通道混频器ADRF6612/ADRF6614的信息。ADRF6612/ADRF6614是一款全功能评估板,采用5 V单电源供电。

本用户指南UG-969允许用户快速上电和运行ADRF6612/ADRF6614集成频率合成器和混频器。它对ADRF6612/ADRF6614数据手册进行补充,应同时参考该用户指南与数据手册。

ADRF6612/ADRF6614评估板提供在各种模式和配置下运行ADRF6612/ADRF6614所需的全部支持电路。

EVAL-ADRF6612
ADRF6612评估板
ADRF6612-EVALZ-ADRF6614-EVALZ Image

最新评论

近期浏览