ADL5246
过期集成½ W驱动放大器的3 GHz 可变增益LNA
- 产品模型
 - 1
 
概述
- RF输出频率范围: 0.6 GHz至3 GHz
 - 输出IP3: 37 dBm (2.2 GHz)
 - 输出P1dB: 28 dBm (2.2 GHz)
 - 输入放大器噪声系数: 1 dB (2.2 GHz)
 - 最大增益: 31.5 dB (2.2 GHz)
 
- 电压可变衰减范围: 45 dB
 - 衰减控制范围:0 V至3.3 V
 - 用于低噪声VGA的集成式旁路开关
 - 50 Ω匹配输入级
 - 3.3 V至5 V单电源
 - 32引脚、5 mm x 5 mm LFCSP封装
 
ADL5246是一款高性能、低噪声可变增益放大器(VGA),针对多标准基站接收机和点对点接收(Rx)与发送(Tx)应用而优化。 该器件具有低噪声系数和出色的线性度性能,可用于各种应用中。
该器件集成低噪声放大器、高线性度VGA以及½ W输出驱动器级。 可变衰减器网络经过优化,可在45 dB增益控制范围内提供高线性度性能。 该器件的增益通过单极性控制电压可在0 V至3.3 V范围内设置。ADL5246的输出级是一个外部调谐½ W驱动放大器,允许器件针对0.6 GHz至3 GHz范围内的任意频率进行优化,平均调谐带宽为200 MHz。 VGA与最终驱动放大器之间可使用外部滤波器。 ADL5246可在3.3 V与5 V之间进行偏置,以便在性能与功耗之间达成平衡。
ADL5246采用高级GaAs工艺制造而成, 采用32引脚、RoHS兼容型5 mm × 5 mm LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+105°C。
应用
- 多标准无线电接收机
 - 点对点Rx和Tx
 - 仪器仪表
 - 军用和航空航天产品
 
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 | 
|---|---|---|---|
| ADL5246ACPZN-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | 
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN | 
|---|---|---|
| 
                                                            7月 15, 2015 - 15_0035 ADL5246 Passivation Layer Improvement  | 
                                                    ||
| ADL5246ACPZN-R7 | 过期 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5246的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论