ADIS16137
不推荐用于新设计±1000°/Sec精密角速率传感器
概述
- 数字陀螺仪系统,±1000°/秒测量范围
- 运动中偏置稳定度:2.8°/小时
- 自治工作和数据收集
无需外部配置命令
启动时间: 245 ms
休眠模式恢复时间: 2.5 ms
- 工厂校准灵敏度和偏置
- 校准温度范围: -40℃至+85℃
- SPI兼容型串行接口
- 宽带宽: 400 Hz
- 集成温度传感器
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADIS16137 iSensor®是一款高性能、数字陀螺仪检测系统,自治工作,无需用户配置便可产生精确的速率检测数据。 其性能优势包括低噪声密度、宽带宽和出色的运动中偏置稳定度,支持平台控制、导航、机器人和医疗仪器等应用。
这款传感器系统实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。 工厂校准为整个传感器信号链提供−40°C至+85°C温度范围内的灵敏度和偏置特性。因此,每个ADIS16137都有其自己独特的补偿公式,安装后可产生精确的测量结果。 对于一些系统,工厂校准可免除系统级校准,大大简化操作。
ADIS16137以最高2048 SPS的速率提供数据,并采用一个均值/抽取滤波器结构,以优化噪声/带宽的取舍关系。 串行外设接口(SPI)和用户寄存器结构允许轻松访问配置控制选项和校准的传感器数据,适合嵌入式处理器平台。
36 mm × 44 mm × 14 mm封装提供4个孔,使用M2(或2-56标准尺寸)机械螺丝可轻松实现机械连接;此外还提供一个标准24引脚、双排、1 mm间距连接器,支持与印刷电路板(PCB)或电缆系统实现电气连接。 它与ADIS16133、ADIS16135和ADIS16136封装以及引脚兼容。
应用
- 精密仪器
- 平台稳定与控制
- 工业机车导航
- 井下仪器
- 机器人
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
常见问题 4
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
EVAL-ADIS系统的IMU评估软件(版本1.9.7)
找不到您所需的软件或驱动?