ADE7913
量产内置SPI接口的3通道、隔离式Σ-Δ型ADC
- 产品模型
- 2
概述
- 三个隔离式Σ-Δ型模数转换器(同步采样ADC)
- 集成 isoPower,隔离式DC-DC转换器
- 片内温度传感器
- 四线式SPI串行接口
- 多达4个ADE7912/ADE7913器件由单个晶振或外部时钟计时
- 多个ADE7912/ADE7913器件同步
- 电流通道峰值输入范围为±31.25 mV
- 电压通道峰值输入范围为±500 mV
- 基准电压漂移:10 ppm/°C(典型值)
- 3.3 V单电源
- 20引脚、宽体SOIC封装,爬电距离为8.3 mm
- 工作温度:-40°C至+85°C
- 安全和法规认证
- UL认证
– 1分钟5000 V rms,符合UL 1577 - CSA元件验收通知5A
– IEC 61010-1:300 V rms - VDE合格证书
– DIN VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
– VIORM = 846 V峰值
- UL认证
ADE7912/ADE7913 是隔离式3通道Σ-Δ型ADC,可用于多种应用,如基于分流器的三相电表、电能质量监控、太阳能逆变器、过程监控和保护器件。数据和电源隔离采用ADI公司的iCoupler®技术。 ADE7912集成两个24位ADC,而ADE7913集成三个ADC。 电流ADC可在3 kHz信号带宽内提供67 dB信噪比,而电压ADC可在相同的带宽内提供72 dB信噪比。 其中一个通道在分流器用于电流感应时专门用来测量该分流器的电压。 最多两个额外的通道专用于测量电压,通常采用电阻分压器来检测电压。 一个电压通道可用于测量芯片温度,测量时使用内部传感器。 ADE7913提供三个通道: 一个电流通道和两个电压通道。 ADE7912有一个电压通道,其他方面与ADE7913相同。
应用
- 基于分流器的三相电表
- 电力质量监控
- 太阳能逆变器
- 过程监控
- 防护器件
- 可与工业PLC实现接口的隔离式传感器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 5
技术文章 2
产品亮点 1
安全和法规认证 1
视频 4
安全和法规认证 1
器件驱动器 2
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADE7913ARIZ | 20-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADE7913ARIZ-RL | 20-Lead SOIC (Increased Creepage) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 7, 2018 - 18_0028 Die Revision for ADE7912/ADE7913 |
||
| ADE7913ARIZ | 量产 | |
| ADE7913ARIZ-RL | 量产 | |
|
2月 19, 2015 - 15_0014 ADE7912, ADE7913, ADE7932, ADE7933 Data Sheet Changes |
||
| ADE7913ARIZ | 量产 | |
| ADE7913ARIZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
器件驱动器 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADE9113 | 量产 | 带 SPI 接口的隔离式 Σ-Δ ADC |