专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADA4051-1
量产1.8 V、微功耗、零漂移、RRIO运算放大器,具有更低的功耗。
- 产品模型
- 2
概述
- 极低的电源电流:13µA
- 低失调电压:最大为15µA
- 失调电压漂移:20 nV/℃
- 单电源供电:1.8 V至5.5 V
- 高PSRR: 110dB最小值
- 高CMRR: 110dB最小值
- 轨到轨输入和输出
- 单位增益稳定性
- 扩展的工业温度范围
ADA4051-1/ADA4051-2 是CMOS、微功耗、零漂移运算放大器,均采用创新的斩波技术。当采用1.8 V至5.5 V的电源供电时,这些放大器具有轨到轨输入和输出,以及极低的失调电压。此外,这些放大器还具有很高的电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR),而每个放大器的典型电源电流只有13 μA。由于具有这种特性组合,ADA4051-1/ADA4051-2非常适合注重高精度和低功耗的电池供电应用。
ADA4051-1/ADA4051-2的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。ADA4051-1放大器提供5引脚SOT-23和5引脚SC-70封装。ADA4051-2放大器提供8引脚MSOP和8引脚LFCSP两种封装。
ADA4051-1/ADA4051-2属于ADI公司不断扩展的零漂移运算放大器系列。
应用
- 压力及位置传感器
- 温度测量
- 电子秤
- 医疗仪器
- 电池供电设备
- 手持测试设备
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 2
技术书 2
教程 6
模拟对话 2
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADA4051-1AKSZ-R7 | 5-Lead SC70 | ||
| ADA4051-1ARJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4051
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4051-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论