ADA4000-2
量产双通道、低成本、精密JFET输入运算放大器
- 产品模型
- 5
概述
- 高压摆率:20 V/μs
- 快速建立时间
- 低失调电压:1.70 mV(最大值)
- 偏置电流:40 pA(最大值)
- 工作电压:±4 V至±18 V
- 低电压噪声:16 nV/√Hz
- 单位增益稳定
- 共模电压包括+VS
- 宽带宽:5 MHz
ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4均为JFET输入运算放大器,具有精密、极低偏置电流和低功耗特性。这些放大器集高输入阻抗、低输入偏置电流、宽带宽、快速压摆率与快速建立时间等特性于一体,非常适合用来驱动模数转换器输入和缓冲数模转换器输出。输入共模电压包括正电源电压,因此这些器件是高端信号调理应用的较佳选择。
ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4的其它应用包括电子仪器、自动测试设备(ATE)放大、缓冲、积分器电路、仪器级光电二极管放大和快速精密滤波器(包括PLL滤波器)。这些器件还含有一些实用功能,例如:基准电压源缓冲、电平转换、控制I/O接口、电源控制和监控功能等。
应用数据手册, Rev. A, 3/09
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADA4000-2ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| ADA4000-2ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
| ADA4000-2ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4000-2ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4000-2ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
| ADA4000-2ARMZ | 量产 | |
| ADA4000-2ARMZ-RL | 量产 | |
| ADA4000-2ARZ | 量产 | |
| ADA4000-2ARZ-R7 | 量产 | |
| ADA4000-2ARZ-RL | 量产 | |
|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
| ADA4000-2ARMZ | 量产 | |
| ADA4000-2ARMZ-RL | 量产 | |
|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| ADA4000-2ARMZ | 量产 | |
| ADA4000-2ARMZ-RL | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| ADA4000-2ARMZ | 量产 | |
| ADA4000-2ARMZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4000-1
- ADA4000-2
- ADA4000-4
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4000-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论