AD9856

量产

CMOS 200 MHz正交数字上变频器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 通用低成本调制器解决方案,适合通信应用
  • 输出带宽:DC至80 MHz
  • 集成12位数模转换器
  • 可编程采样速率插值滤波器
  • 可编程基准时钟乘法器
  • SIN(x)/x内部补偿滤波器
  • 无杂散动态范围(SFDR):大于52 dB (40 MHz AOUT)
  • +3 V单电源供电
  • 无杂散动态范围(SFDR):大于48 dB (70 MHz AOUT)
  • 窄带无杂散动态范围(SFDR):大于80 dB (70 MHz AOUT)
  • 节省空间的表面贴装封装
  • 双向控制总线接口

AD9856在单芯片上集成了一个高速直接数字频率合成器(DDS)、一个高性能、高速12位数模转换器(DAC)、时钟乘法器电路、数字滤波器以及其它DSP功能,构成一个完整的正交数字上变频器。它主要用作通用上行与下行I/Q调制器,适合视成本、尺寸、功耗和动态性能为关键因素的交互式HFC电缆网络应用。

AD9856
CMOS 200 MHz正交数字上变频器
AD9856 Functional Block Diagram AD9856 Pin Configuration