AD9853

过期

可编程数字QPSK/16-QAM调制器

Viewing:

概述

AD9853将一个高速直接数字频率合成器(DDS)、一个高性能、高速数模转换器(DAC)、数字滤波器和其他DSP功能集成在一个芯片上,形成完整而灵活的数字调制器。AD9853设计用作网络应用中的调制器,如互动HFC、WLAN和MMDS,这些应用中成本、尺寸、功耗、功能集成度和动态性能都十分重要。

AD9853
可编程数字QPSK/16-QAM调制器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

应用笔记 18

技术文章 21

产品亮点 1

常见问题 1

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9853的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览