AD8643

量产

低功耗、轨到轨输出、精密JFET四路放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低电源电流:每个放大器250 µA(最大值)
  • 极低输入偏置电流:1 pA(最大值)
  • 低失调电压:750 µV(最大值)
  • 单电源供电:5 V至26 V
  • 双电源供电: ±2.5 V至 ±13 V
  • 轨到轨输出
  • 单位增益稳定
  • 3mm x 3mm LFCSP和SOIC封装

AD8643-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载AD8643-EP 数据手册(pdf)
  • 军用温度范围(−55°C至+125°C)
  • 受控制造基线
  • 一个装配/测试厂
  • 一个制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
AD8643
低功耗、轨到轨输出、精密JFET四路放大器
AD8643 Functional Block Diagram
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
  • AD8643

SPICE 模型 1

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-OPAMP-4

EVAL-OPAMP-4评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到适合其应用的设计。这些评估板都符合RoHs标准。参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。
  • EVAL-PRAOPAMP-4RUZ(四通道14引脚TSSOP)RU-14
  • EVAL-PRAOPAMP-4RZ(四通道14引脚SOIC)R-14

EVAL-OPAMP-4
EVAL-OPAMP-4评估板

最新评论

近期浏览