AD8273
量产双通道音频差分放大器
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 14引脚SOIC封装
- 两个增益设置:
½ 增益 (-6 dB)
2倍增益 (6 dB)(+6 dB)
最高增益精度:0.05%
最大增益漂移:10 ppm - 低失真度: 0.004%, 20 Hz to 20 kHz
- 供电电压范围:±2.5 V to ±18 V
- 供电电流:每通道2.5 mA
- 出众的交流性能指标
压摆率:20 V/µs
建立时间:800 ns to 0.01% - 高精度直流性能
77 dB minimum CMRR
最大失调电压:700 μV
AD8273是一款低失真度、双通道放大器,具有内部增益设置电阻器。由于不需要外部元件,AD8273可以配置为高性能差分放大器(G = 0.5或2), 反相放大器(G = 0.5或2)或者同相放大器(G = 1.5或3)。
AD8273可以采用单电源或双电源供电,两路放大器仅要求2.5 mA最大供电电流。AD8273工业温度范围:-40°C ~ +85°C,完全符合RoHS标准。
应用Data Sheet, Rev. 0, 1/08
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
技术书 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8273ARZ | 14-Lead SOIC | ||
| AD8273ARZ-R7 | 14-Lead SOIC | ||
| AD8273ARZ-RL | 14-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| AD8273ARZ | 量产 | |
| AD8273ARZ-R7 | 量产 | |
| AD8273ARZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册