eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

AD8244

推荐用于新设计

单电源、低功耗、精密FET输入四通道缓冲器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低功耗
    250 μA(每放大器的最大电源电流)
  • FET输入
    输入偏置电流:2 pA(最大值,25°C)
    极高的输入阻抗
  • 低噪声
    电压噪声:13 nV/√Hz (1 kHz)
    电压噪声:0.4 μV p-p
    (0.1 Hz至10 Hz)
    电流噪声:0.8 fA/√Hz (1 kHz)
  • 高直流精度
    最大失调漂移:3 μV/°C
    (B级)
  • 带宽:3 MHz
  • 独特的引脚排列
    输入至电源引脚间无漏电流
    提供保护功能
  • 轨到轨输出
  • 单电源供电
    输入范围扩展至地
  • 宽电源范围
    单电源: 3 V至36 V
    双电源: ±1.5 V至±18 V
  • 采用10引脚紧凑型MSOP封装
AD8244
单电源、低功耗、精密FET输入四通道缓冲器
AD8244-pcl
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
EVAL-AD8244

AD8244 评估板

产品详情

评估板的设计非常灵活,可提供常用的电路选项,包括源阻抗和输出负载与滤波空间。大部分电阻和电容使用0805封装。该评估板支持采用10引脚MSOP封装的四通道FET输入缓冲器AD8244。

AD8244数据手册应与该评估板用户指南 UG-650 配合使用。

EVAL-AD8244
AD8244 评估板

最新评论

近期浏览